製品の公開
G1808 Eyewash, Recess Deck Mounted, Ball Valve with Flag Handle
Guardian Equipment

G1808 Eyewash, Recess Deck Mounted, Ball Valve with Flag Handle

Google翻訳”,

G1808
洗眼器、埋め込み式デッキマウント、フラッグハンドル付きボールバルブ

用途:カウンターに埋め込んで設置するタイプの洗眼器。2つのGS-Plus™スプレー式スプレーヘッドから、目を洗い流すための大量の水が噴射されます。

スプレーヘッドアセンブリ: GS-Plus™スプレーヘッド2個。各ヘッドには、フリップトップ式のダストカバー、内部流量制御機構、および水流から不純物を除去するフィルターが備わっています。

バルブ: 1/2インチIPS真鍮製常時開型ボールバルブ。バルブはカウンター上部に設置され、フラッグハンドルで操作します。

ボウル:直径13インチのフランジ付きステンレス製ボウル。カウンタートップへの埋め込み設置に対応。カウンターへの設置に必要な金具類はすべて付属しています。

供給口: 1/2インチNPTオス型入口。

排水口: 1-1/4インチNPTメス型出口。

標識: ANSI規格に準拠した識別標識。

品質保証:製品は出荷前に完全に組み立てられ、防水テストが実施されます。

利用可能なオプション

  • G6020サーモスタット式混合弁は、温水と冷水を混合してぬるま湯を供給します。この弁は、圧力降下30PSI(2.1バール)で毎分13ガロン(49リットル)の流量に対応します。緊急用洗眼器、洗眼・洗顔器、または散水ホースユニットへの給水に使用できます。給水量と圧力によっては、複数のユニットに給水することも可能です。
  • 各スプレーヘッドにDCステンレス製ダストカバーが付属します。
  • T型クロムメッキ真鍮製テールピースおよびトラップ、1 1/2インチIPS排水接続部付き。
  • TP 1-1/2インチ外径クロムメッキ真鍮製テールピース。
仕様
  • deck mounted eyewash, drench hose unit, dual purpose eyewash, guardian equipment g1808, laboratory safety eyewash, counter mounted eyewash, retractable drench hose, gs-plus spray heads, dual head eyewash, squeeze valve eyewash, locking trigger handle, laboratory safety fixture, university lab eyewash, research lab safety, flexible drench hose, deck flange eyewash, point of use eyewash, chemical splash safety, emergency eye wash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 eyewash, facility safety equipment, water saving flow, rugged brass eyewash, chrome plated eyewash, hand held safety hose, commercial lab plumbing, supplementary eyewash, first aid eyewash, counter swivel eyewash, flexible safety spray, laboratory drench hose, emergency rinsing center, compact safety fixture, industrial safety plumbing

技術仕様
  • Unique refg1808-eyewash-recess-deck-mounted-ball-valve-with-flag-handle
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションEye-Face Washes & Eyewashes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国