製品の公開
G1990, Safety Station with Eyewash, PVC Construction with Stainless Steel Valves
G1990, Safety Station with Eyewash, PVC Construction with Stainless Steel Valves
    Guardian Equipment

    G1990, Safety Station with Eyewash, PVC Construction with Stainless Steel Valves

    Google翻訳”,

    G1990セーフティステーション、洗眼器付き、PVC 構造、ステンレススチールバルブ付き

    用途:全 PVC の組み合わせの洗眼器とシャワーの安全ステーション。ユニットは、PVC、PVC コーティングされたコンポーネント、および優れた耐食性を実現するステンレス鋼バルブで構成されています。

    過酷な酸や苛性物質が存在する工業環境に最適です。 Eyewash には、目をすすぐための大量の水を供給する 2 つの GS-Plus™ スプレー タイプの出口ヘッドが備えられています。

    シャワーヘッド:直径 10 インチのオレンジ色の ABS プラスチック、20 GPM の流量制御付き。

    シャワーバルブ: 1 インチ IPS タイプ 316 ステンレス鋼のステイオープンボールバルブ。バルブにはステンレス鋼のボールと PTFE シールが付いています。ステンレス鋼の作動アームと 29 インチのステンレス鋼のプルロッドが付属しています。

    スプレー ヘッド アセンブリ: 2 つの GS-Plus™ スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。

    洗眼ボウル:直径11-3/4インチのオレンジ色のABSプラスチック。

    洗眼バルブ: 1/2 インチ IPS タイプ 316 ステンレス鋼のステイオープン ボール バルブ。バルブにはステンレス鋼のボールと PTFE シールが付いています。

    パイプと付属品:スケジュール 80 PVC。供給: 2 インチ IPS ソケット溶接上部メス入口。廃棄: 2 インチ IPS ソケット溶接メス出口。

    サイン: ANSI 準拠の識別サイン。

    品質保証:バルブとスプレーヘッドのアセンブリは工場で組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

    利用可能なオプション

    G6040サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1-2014 の要求に応じて温水と冷水を正確に混合し、ぬるま湯を供給します。完全な技術情報および製品選択情報については、「サーモスタット混合バルブ」セクションを参照してください。

    GRNグリーン ABS プラスチック シャワー ヘッドとボウル。

    YELイエローの ABS プラスチック製シャワーヘッドとボウル。

    SSHステンレスシャワーヘッド。

    AP275-200壁または垂直パイプに取り付けるための電気点滅ライトおよび警報ホーンユニット。洗眼またはシャワーが作動すると、ライトが点灯し、ホーンが鳴ります。フロースイッチと取り付け金具が付属しています。

    仕様
      1. Corrosion resistant, combination eyewash and shower safety station with ABS plastic shower head, internal 20 GPM flow control, ABS plastic bowl, stainless steel flag handle, PVC floor flange, 2” IPS Schedule 80 PVC pipe and fittings, 1” IPS and ½” IPS U.S. made stainless steel stay-open ball valves, and polished stainless steel pull rod. Unit shall have (2) polypropylene GS-Plus™ spray heads with integral “flip-top” dust covers, filters, and 1.6 GPM flow control orifices mounted on a PVC coated brass head assembly. Unit shall include ANSI compliant sign.
      2. Performance: Unit shall meet or exceed ANSI Z358.1 – 2014, and come with a full 2-year warranty.
      3. Fixture: Guardian Equipment G1990
    技術仕様
    • Unique refg1990-safety-station-with-eyewash-pvc-construction-with-stainless-steel-valves
    • コレクションセットPlumbing
    • コレクションSafety Stations
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国