G1991-316
洗眼器付きセーフティステーション、タイプ 316 オールステンレス鋼構造
用途:オールステンレス製の洗眼器とシャワーの安全ステーションを組み合わせたもの。ユニットはタイプ 316 ステンレス鋼で作られており、優れた耐食性を備えているため、腐食性の高い環境、クリーンルーム、洗浄用途での使用に最適です。 Eyewash には、目をすすぐための大量の水を供給する 2 つの GS-Plus™ スプレー タイプの出口ヘッドが備えられています。
シャワーヘッド:直径 10 インチのステンレススチール、20 GPM の流量制御付き。
シャワーバルブ: 1 インチ IPS タイプ 316 ステンレス鋼のステイオープンボールバルブ。バルブにはステンレス鋼のボールと PTFE シールが付いています。ステンレス鋼の作動アームと 29 インチのステンレス鋼のプルロッドが付属しています。
スプレー ヘッド アセンブリ: 2 つの GS-Plus™ スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。
洗眼ボウル:直径11-1/8インチのステンレススチール。
洗眼バルブ: 1/2 インチ IPS タイプ 316 ステンレス鋼のステイオープン ボール バルブ。バルブにはステンレス鋼のボールと PTFE シールが付いています。
パイプと付属品:スケジュール 40 タイプ 316 つや消しステンレス鋼。視認性と耐食性に優れたオレンジ色のポリエチレンパイプカバーを装備しています。
供給: 1-1/4 インチ NPT メス上部または側面入口。
廃棄物: 1-1/4 インチ NPT メス出口。出口は、下部パイプニップルを逆にすることで、仕上げ床から 8-1/4 インチまたは 19-3/8 インチの位置に配置できます。
サイン: ANSI 準拠の識別サイン。
品質保証:バルブとスプレーヘッドのアセンブリは工場で組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。
利用可能なオプション
G6040サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1-2014 の要求に応じて温水と冷水を正確に混合し、ぬるま湯を供給します。完全な技術情報および製品選択情報については、「サーモスタット混合バルブ」セクションを参照してください。
BC洗眼器用ステンレスカバー。
AP275-200壁または垂直パイプに取り付けるための電気点滅ライトおよび警報ホーンユニット。洗眼またはシャワーが作動すると、ライトが点灯し、ホーンが鳴ります。フロースイッチと取り付け金具が付属しています。
AP250-015セーフティステーションに取り付けるための控えめなカーテン。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |