G2010
フロントエントリーエンクロージャ、オールステンレス製洗眼およびシャワーセーフティステーション、底部排水管
用途:シングルエントリーと控えめなカーテンを備えたステンレス鋼ブース内のステンレス鋼洗眼およびシャワー安全ステーション (13 ミル、クリーンルームでの使用が承認されたオレンジ色のビニール素材)。この製品は、ブースとカーテンに緊急シャワーの水を含み、部屋の残りの部分を乾燥した状態に保つため、水がかからない敏感な機器が設置されているエリアに最適です。特に有孔床のあるクリーンルームで役立ちます。
シャワーヘッド:直径 10 インチのステンレススチール、20 GPM の流量制御付き。
シャワーバルブ: 1 インチ IPS ステンレススチール製ステイオープンボールバルブ、ステンレススチール製プルロッド付き。プルロッドを引き下げるとシャワーが作動します。プルロッドが元の閉位置に戻るまで、シャワーは作動し続けます。
スプレー ヘッド アセンブリ:ステンレス鋼の供給アームに取り付けられた 2 つの GS-Plus™ スプレー ヘッド。各スプレーヘッドには、「フリップトップ」ステンレススチール製ダストカバー、内部フローコントロール、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。
洗眼バルブ: 1/2 インチ IPS ステンレス鋼回転プラグタイプバルブ。PTFE コーティングされた O リングシールが装備されています。
エンクロージャー: 16 ゲージ、タイプ 304 ステンレス鋼、#4 サテン仕上げと溶接継ぎ目の 3 面エンクロージャー。
パイプと継手:すべてのパイプと継手はつや消しステンレス鋼です。
供給: 1 インチ NPT 上部および下部メス入口。
廃棄物: 4 インチ NPT メスコンセント。
サイン: ANSI 準拠の識別サイン。
品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。
代替モデル: G2010PS リモートセンシング用の作動ボールバルブの近接スイッチを除いて、上記と同じです。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |