G4430テンパリングシステム、再循環、ブースターポンプ付きデュアル水タンク
用途:ターンキーのスキッドマウントテンパリングおよび再循環システムは、温水の供給が容易ではなく、非常設備の間隔が遠く、流入水圧が十分に得られない可能性がある地域の複数のループ状の緊急シャワー/安全ステーションに温水を供給します。適切な治具機能をサポートします。
循環システムにより、給湯器から最も遠い器具でもすぐに使用できるように、ぬるま湯を継続的に循環させます。器具が作動すると、テンパリングシステムが温水と冷水を混合し、システムループにぬるま湯を再供給します。注: 入力水圧が低いループ システムでは、いつでも複数のアクティブ化されたシャワーをサポートします。
コントロールパネル: UL 認定済み、単一点接続および電気コンポーネント用のヒューズ切断を備えた工場で配線済みの電気パネル。再循環ヒーターが含まれており、
再循環ポンプとブースターポンプのステータスインジケーターが点灯します。パネルには、再循環システムとブースター ポンプの電源スイッチも含まれています。
可変周波数ドライブ (VFD): 可変速ドライブは、出口圧力の変動を補償するためにポンプ速度を調整することでシステム圧力を制御します。 VFD は、機器の作動中および停止中に最適なシステム圧力を維持するため、ウォーターハンマーのリスクを軽減し、重要なシステムコンポーネントの寿命を延ばします。
ブースター ポンプ:カスタム サイズの Bell & Gossett 工場設置ポンプは、流入水圧を緊急設備の適切な動作に必要な psi まで高めます。逆作動圧力スイッチは水頭損失時にポンプを停止します。付属のインライン圧力計はシステム圧力を表示します。
給湯器: 119 ガロンのタンク 2 つ。それぞれに工場で 9 kW のヒーターが設置され、160°F (71°C) に設定されています。タンクにはバキュームブレーカー、エアエリミネーターバルブ、温度および圧力リリーフバルブが含まれています。システムの回復時間は、入水温度 50°F (10°C) の場合に 3 時間半です。
膨張タンク:焼き戻しスキッド内の熱膨張による圧力を軽減するための 10.3 ガロンのタンク。
サーモスタット混合バルブ:緊急洗眼およびシャワーユニット用の大容量サーモスタット混合バルブ。バルブの流量は 3 ~ 83 GPM です。バイメタルサーモスタットは 85°F (29°C) にプリセットされ、高温制限停止は 90°F (32°C) に設定されています。バルブには、水温を監視するための入口と出口に温度計が付いています。給湯に障害が発生した場合、内部バイパスによりバルブから冷水が供給されます。冷水供給が停止した場合、バルブが閉じて水が供給されなくなります。
再循環ポンプ:カスタムサイズの再循環ポンプは工場で取り付けられており、圧力損失時にポンプを停止する逆作動圧力スイッチが付いています。
再循環 UV ライト:インライン紫外線浄水器は、ぬるい再循環システムから不要なバクテリアを除去します。
再循環ヒーター:インラインヒーターにより、再循環ライン内のぬるま湯が維持されます。ヒーターのサーモスタットは 85°F (29°C) に事前設定されています。付属の外部冗長温度スイッチは、出口温度が 95°F (34°C) を超えるとヒーターを停止します。
再循環入口: 1-1/2 インチのはんだカップ誘電体ユニオン接続。
再循環出口: 1-1/2 インチのはんだカップ誘電体ユニオン接続。
冷水供給: 1-1/2 インチのはんだカップ誘電体ユニオン接続。
パイプと継手: IPS スケジュール 40 亜鉛メッキ パイプと継手、真鍮ボール バルブ、真鍮逆止弁、およびストレーナー付き。
品質保証:給湯器、ミキシングバルブシステム、再循環システム(すべての電気制御を含む)は出荷前に徹底的にテストされます。現場での組み立てが必要です。
利用可能な他のモデル:
G4110 - テンパリングシステム、再循環、単一水タンク
G4130 - テンパリングシステム、再循環、ブースターポンプ付きシングル水タンク
G4410 - テンパリングシステム、再循環、デュアル水タンク
プロジェクトごとにカスタマイズされたソリューションが利用可能です。プロジェクト向けのカスタム ソリューションの詳細については、地域のガーディアンにお問い合わせください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |