GBF2250
ドレンパン、露出型シャワーヘッド、サーモスタットミキシングバルブを備えたバリアフリー埋め込み式セーフティステーション
用途:天井に取り付けられた露出シャワーヘッド、ドレンパン、および緊急サーモスタット混合バルブを備えた埋め込み型バリアフリーの目/洗顔およびシャワー安全ステーション。ステンレススチールのカバーは魅力的な外観を提供し、使用しないときはユニットを保護します。作動すると、カバーが受け皿として機能し、廃水を集めてユニットに戻して排水します。建物の排水システムに接続するのではなく、ユニットの前面に廃水用の 1 インチ IPS ステンレス鋼の排水管が付いています。フロントドレンにより、ユニットの定期的なテストが容易になると同時に、設置コストが削減されます。
ADA 準拠:推奨取り付け高さに設置した場合、ユニットは障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件に準拠します。
混合バルブ: ASSE 1071 緊急サーモスタット混合バルブ、容量 50 ガロン。詳細については、G6040 を参照してください。
シャワーヘッド:直径 10 インチのステンレス鋼、20 GPM の流量制御付き。完成した天井の下の希望の高さにシャワー ヘッドを取り付けるための垂直供給パイプと天井エスカッションが装備されています。
シャワーバルブ: 1 インチ IPS 真鍮ステイオープンボールバルブ、ステンレス鋼「パニックバー」アクチュエーター付き。
カバー/ドレンパン: 16 ゲージのステンレス鋼の組み合わせカバーとドレンパン。 「パニックバー」ハンドルを掴んでカバーを開けると、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置に引き下げられ、水流が活性化されます。ユニットの動作中、廃水はドレンパンに集められ、ユニットの前面から排水するためにデイライトドレンに再誘導されます。カバーが閉じた位置に戻るまで、ユニットは動作を続けます。
目/洗顔用スプレー ヘッド アセンブリ:供給アームに取り付けられた 2 つの FS-Plus™ スプレー ヘッド。各スプレーヘッドには個別に調整可能な流量制御とフィルターがあり、水流から不純物を除去します。
目/洗顔バルブ: Oリングシール付きの1/2インチIPS真鍮プラグタイプバルブ。破片や異物からバルブを保護するためのインラインストレーナーが装備されています。
取り付け:ユニットは 2 つのモジュラー 16 ゲージステンレススチールキャビネットで構成されています。各キャビネットのフランジには、壁に埋め込み設置できるように 3/8 インチのリターンが付いています。ユニット全体が、標準的な深さ 3-5/8 インチの壁にフィットします。
パイプと付属品:露出したパイプとエスカッションはつや消しステンレス鋼です。ミキシングバルブの出口とセーフティステーションの入口の間の内部配管は、プロプレスフィッティングを備えた銅管です(工場で供給)。
供給:サーモスタット混合バルブの 1 インチ NPT メス入口。
廃棄物: 2 インチ NPT メス出口。
サイン: ANSI 準拠の識別サイン。
利用可能なオプション
PCCポリッシュクロムメッキ真鍮シャワー供給ニップル。
APBF250-065A-04壁掛け用モデスティカーテン
AP280-235完成壁の埋め込み型取り付け用の電気ストロボ ライトとアラーム ホーン ユニット。目/洗顔またはシャワーが作動すると、ライトが点灯し、ホーンが鳴ります。リモート監視用の追加リードが含まれています。
AP280-237仕上げ壁の埋め込み型取り付け用の消音スイッチ付き電気ストロボ ライトおよびアラーム ホーン ユニット。シャワーが作動するとライトが点灯し、ホーンが鳴ります。リモート監視用の追加リードが含まれています
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |