製品の公開
GBF1738DP, Recessed Eye/Face Wash with Drain Pan and Thermostatic Mixing Valve
Guardian Equipment

GBF1738DP, Recessed Eye/Face Wash with Drain Pan and Thermostatic Mixing Valve

Google翻訳”,

GBF1738DP

排水パンとサーモスタット式混合弁を備えた埋め込み式洗眼器/洗顔器

用途:バリアフリーの埋め込み式スイングダウン式洗眼器/洗顔器。排水パンと緊急用サーモスタット式混合弁を備えています。ステンレス製のカバーは美しい外観を保ち、未使用時にはユニットを保護します。作動時には、カバーが排水パンとして機能し、排水をユニットに戻します。

ADA 準拠:推奨取り付け高さで設置すると、ユニットは身体障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件に準拠します。

混合弁: ASSE 1071 緊急用サーモスタット混合弁、容量13ガロン。詳細はG6020をご覧ください。

スプレーヘッドアセンブリ:供給アームに取り付けられた2つのFS-Plus™スプレーヘッド。各スプレーヘッドには、個別に調整可能な流量制御と、水流から不純物を除去するフィルターが搭載されています。

カバー/排水パン: 16ゲージのステンレス鋼製カバーと排水パンの組み合わせ。「パニックバー」ハンドルを握ってカバーを開けると、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置へ引き下げられ、水の流れが開始します。ユニットの運転中は、排水パンに集められた廃水がキャビネット内に戻され、排水されます。カバーが閉じた位置に戻るまで、ユニットは運転を継続します。

洗眼/洗顔バルブ: O リングシール付きの 1/2 インチ IPS 真鍮プラグ型バルブ。インライン ストレーナーが付属し、バルブとスプレー ヘッドをゴミや異物から保護します。

取り付け:ユニットは、16ゲージのモジュラー式ステンレス製キャビネット2台で構成されています。各キャビネットフランジには、壁への埋め込み設置用に3/8インチの戻り穴が付いています。ユニット全体は、標準的な3-5/8インチの奥行きの壁にぴったり収まります。

パイプと継手:混合バルブ出口と目/顔洗浄入口間の内部配管は、プロプレス継手付きの銅管です (工場提供)。

供給:サーモスタット混合バルブの 1/2 インチ NPT メス入口。

排水口: 2インチ NPT メス出口。

記号: ANSI 準拠の識別記号。

利用可能なオプション

AP285-235仕上げ壁の埋め込み取り付け用ストロボライトと警報ホーンユニット。洗眼器/洗顔器が作動すると、ライトが点灯し、ホーンが鳴ります。遠隔監視用の追加リード線が付属しています。

AP285-237電気式ストロボライトとアラームホーンユニット。消音スイッチ付き。仕上げ壁への埋め込み設置が可能。シャワー作動時にライトが点灯し、ホーンが鳴ります。遠隔監視用の追加配線が付属。

技術仕様
  • Unique refgbf1738dp-recessed-eye-face-wash-with-drain-pan-and-thermostatic-mixing-valve
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションRecessed Lab Units & Safety Centers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-31
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国