GBF1738FDP
ドレンパン、採光ドレン、サーモスタットミキシングバルブを備えたバリアフリー埋め込み型目/洗顔器
用途:ドレンパンと緊急用サーモスタットミキシングバルブを備えた埋め込み式バリアフリースイングダウン洗眼/洗顔器。ステンレススチールのカバーは魅力的な外観を提供し、使用しないときはユニットを保護します。起動するとカバーがかかります
排水を集めてユニットに戻して排水する受け皿として機能します。建物の排水システムに接続するのではなく、ユニットの前面に廃水用の 1 インチ IPS ステンレス鋼の排水管が付いています。フロントドレンにより、ユニットの定期的なテストが容易になると同時に、設置コストが削減されます。
ADA 準拠:推奨取り付け高さに設置した場合、ユニットは障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件に準拠します。
混合バルブ: ASSE 1071 緊急サーモスタット混合バルブ、容量 13 ガロン。詳細については、G6020 を参照してください。
スプレー ヘッド アセンブリ:供給アームに取り付けられた 2 つの FS-Plus™ スプレー ヘッド。各スプレーヘッドには個別に調整可能な流量制御とフィルターがあり、水流から不純物を除去します。
カバー/ドレンパン: 16 ゲージのステンレス鋼の組み合わせカバーとドレンパン。 「パニックバー」ハンドルを掴んでカバーを開けると、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置に引き下げられ、水流が作動します。ユニットの運転中、排水はドレンパンに集められ、キャビネットに戻されて排水されます。カバーが閉じた位置に戻るまで、ユニットは動作を続けます。
目/洗顔バルブ: Oリングシール付きの1/2インチIPS真鍮プラグタイプバルブ。バルブとスプレーヘッドを破片や異物から保護するためのインラインストレーナーが装備されています。
取り付け:ユニットは 2 つのモジュラー 16 ゲージステンレススチールキャビネットで構成されています。各キャビネットのフランジには、壁に埋め込み設置できるように 3/8 インチのリターンが付いています。ユニット全体が、標準的な深さ 3-5/8 インチの壁にフィットします。
パイプと継手:ミキシングバルブの出口と目/洗顔料の入口の間の内部配管は、プロプレス継手を備えた銅管です (工場で供給)。
供給:サーモスタット混合バルブの 1/2 インチ NPT メス入口。
廃棄物:ユニットの前面に 1 インチ IPS ステンレス鋼の排水エルボ。
サイン: ANSI 準拠の識別サイン。
利用可能なオプション
AP285-235完成壁の埋め込み取り付け用の電気ストロボ ライトとアラーム ホーン ユニット。目/洗顔料が作動するとライトが点灯し、ホーンが鳴ります。リモート監視用の追加リードが含まれています。
AP280-237仕上げ壁の埋め込み型取り付け用の消音スイッチ付き電気ストロボ ライトおよびアラーム ホーン ユニット。シャワーが作動するとライトが点灯し、ホーンが鳴ります。リモート監視用の追加リードが含まれています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |