製品の公開
GBF2252, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Exposed Shower Head and Thermostatic Mixing Valve
Guardian Equipment

GBF2252, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Exposed Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

Google翻訳”,

GBF2252

ドレンパン、露出シャワーヘッド、G6040 ミキシングバルブを備えたバリアフリー埋め込み式セーフティステーション

用途:天井に取り付けられた露出シャワーヘッド、ドレンパン、およびぬるま湯を提供する内部 G6040 サーモスタットミキシングバルブを備えた埋め込み型バリアフリーの目/洗顔およびシャワー安全ステーション。ステンレススチールのカバーは魅力的な外観を提供し、使用しないときはユニットを保護します。作動すると、カバーが受け皿として機能し、廃水を集めてユニットに戻して排水します。建物の排水システムに接続するのではなく、ユニットの前面に廃水用の 1 インチ IPS ステンレス鋼の排水管が付いています。フロントドレンにより、ユニットの定期的なテストが容易になると同時に、設置コストが削減されます。

ADA 準拠:推奨取り付け高さに設置した場合、ユニットは障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件に準拠します。

混合バルブ: ASSE 1071 緊急混合バルブ、容量 50 ガロン。詳細については、G6040 を参照してください。

シャワーヘッド:直径 10 インチのステンレス鋼、20 GPM の流量制御付き。完成した天井の下の希望の高さにシャワー ヘッドを取り付けるための垂直供給パイプと天井エスカッションが装備されています。

シャワーバルブ: 1 インチ IPS 真鍮ステイオープンボールバルブ、ステンレス鋼「パニックバー」アクチュエーター付き。

カバー/ドレンパン: 16 ゲージのステンレス鋼の組み合わせカバーとドレンパン。 「パニックバー」ハンドルを掴んでカバーを開けると、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置に引き下げられ、水流が活性化されます。ユニットの動作中、廃水はドレンパンに集められ、ユニットの前面から排水するためにデイライトドレンに再誘導されます。カバーが閉じた位置に戻るまで、ユニットは動作を続けます。

目/洗顔用スプレー ヘッド アセンブリ:供給アームに取り付けられた 2 つの FS-Plus™ スプレー ヘッド。各スプレーヘッドには個別に調整可能な流量制御とフィルターがあり、水流から不純物を除去します。

目/洗顔バルブ: Oリングシール付きの1/2インチIPS真鍮プラグタイプバルブ。破片や異物からバルブを保護するためのインラインストレーナーが装備されています。

取り付け:埋め込み式セーフティステーションキャビネットとサーモスタットミキシングバルブキャビネットは、壁に埋め込み式に取り付けるための3/8インチのリターンを備えたフランジ付きの16ゲージステンレス鋼です。ユニット全体が標準的な3-5/8インチの深さの壁にフィットします。

パイプと付属品:露出したパイプとエスカッションはつや消しステンレス鋼です。サーモスタットミキシングバルブとユニット間の内部配管は、プロプレスフィッティングを備えた銅管です(工場で供給)。

供給:サーモスタット混合バルブの 1 インチ NPT メス入口。

廃棄物:ユニットの前面に 1 インチ IPS ステンレス鋼の排水エルボ。

サイン: ANSI 準拠の識別サイン。

品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

利用可能なオプション

PCCポリッシュクロムメッキ真鍮シャワー供給ニップル。

APBF250-065A-04壁掛け用モデスティカーテン

AP280-235完成壁の埋め込み型取り付け用の電気ストロボ ライトとアラーム ホーン ユニット。目/洗顔またはシャワーが作動すると、ライトが点灯し、ホーンが鳴ります。リモート監視用の追加リードが含まれています。

AP280-237仕上げ壁の埋め込み型取り付け用の消音スイッチ付き電気ストロボ ライトおよびアラーム ホーン ユニット。シャワーが作動するとライトが点灯し、ホーンが鳴ります。リモート監視用の追加リードが含まれています。

仕様
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2252
    Product TypeBarrier-Free Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station with Integrated TMV
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting (Cabinet) with Ceiling Mounted Exposed Shower Head
    Cabinet ConfigurationDual-cabinet design (Upper housing for mixing valve assembly, lower housing for pull-down safety station)
    Cabinet Material16-Gauge Stainless Steel with a 3/8" return flange for clean flush wall aesthetics
    Thermostatic Mixing ValveBuilt-in thermostatic mixing valve factory-installed within the upper enclosure
    Tepid Water Safety FeaturesDials and maintains water temperature between 60°F and 100°F (15°C–38°C); features internal cold-water bypass if hot water supply fails, and automatic hot-water shutoff if cold water supply fails.
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
    Shower Piping/MountingFurnished with vertical brushed stainless steel supply pipe and ceiling escutcheon for installation at desired height below finished ceiling.
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and opening cover pulls the spray head assembly down from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
    Drain Pan & Daylight DrainIntegrated fold-down pan captures waste water and routes it directly out of the front-facing 1" IPS daylight drain elbow, bypassing internal wall plumbing and simplifying testing workflows.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals & in-line strainer
    Water Supply InletsDual inlets (Hot and Cold supply lines required for TMV functionality)
    Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow positioned on the front face of the unit
    Wall Framing DepthFits seamlessly into standard shallow 3-5/8” (92 mm) deep wall cavities
    ADA ComplianceFully complies with all ADA barrier-free clearance and accessibility guidelines when properly mounted
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, ASSE 1071 (TMV Component), Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


    barrier free safety station, recessed safety center, recessed emergency shower, integrated mixing valve, built in tmv, tepid water eyewash, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2252, daylight drain eyewash, hidden combination shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, dual cabinet eyewash, corridor emergency shower, fs-plus spray heads, stay open ball valve, vertical ceiling shower, integrated drain pan, ceiling mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, architectural safety fixture, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, front drain eyewash, space saving eye wash, thermostatic mixing valve, tempered water shower, stainless steel eyewash

技術仕様
  • Unique refgbf2252
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションRecessed Lab Units & Safety Centers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-06-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国