GSC2650B
ドレンパン付きの埋め込み型セーフティセンター、露出型シャワーヘッド
用途:標準 3-5/8 インチの壁用のバリアフリーの目/洗顔およびシャワー安全ステーションを備えた埋め込み式セーフティ センター。適合する消火器ハウジング、天井に取り付けられた露出シャワーヘッド、およびドレンパンが含まれます。ステンレススチールのカバーは魅力的な外観を提供し、使用しないときはユニットを保護します。作動すると、カバーが受け皿として機能し、廃水を集めてユニットに戻して排水します。統合された消火器ハウジングは、すべての安全装置要件を 1 か所で満たす統一された美学を作り出します。注: 一体型消火器キャビネットには、楕円形ブランドの消火器モデル 10JABC が収納されます。
ADA 準拠:推奨取り付け高さに設置した場合、ユニットは障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件に準拠します。
シャワーヘッド:直径 10 インチのステンレススチール、20 GPM の流量制御付き。完成した天井の下の希望の高さにシャワーヘッドを取り付けるための垂直供給パイプと天井エスカッションが装備されています。
シャワーバルブ:ステンレス鋼の「パニックバー」アクチュエーターを備えた 1 インチ IPS 真鍮ステイオープンボールバルブ。
カバー/ドレンパン: 16 ゲージのステンレス鋼の組み合わせカバーとドレンパン。 「パニックバー」ハンドルを掴んでカバーを開けると、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置に引き下げられ、水流が作動します。ユニットの運転中、排水はドレンパンに集められ、キャビネットに戻されて排水されます。カバーが閉じた位置に戻るまで、ユニットは動作を続けます。
目/洗顔用スプレー ヘッド アセンブリ:供給アームに取り付けられた 2 つの FS-Plus™ スプレー ヘッド。各スプレーヘッドには個別に調整可能な流量制御とフィルターがあり、水流から不純物を除去します。
目/洗顔バルブ: Oリングシール付きの1/2インチIPS真鍮プラグタイプバルブ。バルブをゴミや異物から保護するインラインストレーナを装備しています。
取り付け:ユニットは 2 つのモジュラー 16 ゲージステンレススチールキャビネットで構成されています。各キャビネット フランジには、標準の 3-5/8 インチの壁に埋め込み型で取り付けるための 3/8 インチのリターンが付いています。
供給: 1 インチ NPT メス入口。
廃棄物: 2 インチ NPT メス出口。
サイン: ANSI 準拠の識別サイン。
米国特許 5,768,721
利用可能なオプション
G6040サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1-2014 の要求に応じて温水と冷水を正確に混合し、ぬるま湯を供給します。完全な技術情報および製品選択情報については、「サーモスタット混合バルブ」セクションを参照してください。
AP250-065壁掛け用の控えめなカーテン。
AP280-235完成壁の埋め込み型取り付け用の電気ストロボ ライトとアラーム ホーン ユニット。目/洗顔またはシャワーが作動すると、ライトが点灯し、ホーンが鳴ります。リモート監視用の追加リードが含まれています。
AP280-237仕上げ壁の埋め込み型取り付け用の消音スイッチ付き電気ストロボ ライトおよびアラーム ホーン ユニット。目/洗顔またはシャワーが作動すると、ライトが点灯し、ホーンが鳴ります。消音スイッチにより、ユニットの作動中にアラームホーンを消すことができます。リモート監視用の追加リードが含まれています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |