GBF1635
バリアフリー緊急シャワー 縦型 プラスチックシャワーヘッド
用途:垂直取り付け用の障害者対応緊急シャワー。ユニットは、シャワーヘッドが床から少なくとも 82 インチ、壁または最も近い障害物から 32 インチ以上の高さになるように設置する必要があります。
ADA 準拠:推奨取り付け高さに設置した場合、ユニットは障害者によるアクセシビリティに関する ADA 要件 (最大高さ、到達範囲、障害物からの距離) に準拠します。
シャワーヘッド:直径 10 インチのオレンジ色の ABS プラスチック。
バルブ: 1 インチ IPS クロムメッキ真鍮ステイオープンボールバルブ。バルブはクロムメッキ真鍮ボールとテフロン® シールを使用した米国製です。ステンレス鋼の作動アームと 59 1/2 インチのステンレス鋼プルロッドが付属しています。
供給: 1 インチ NPT メス入口。
サイン: ANSI 準拠の識別サイン。
利用可能なオプション
SSHステンレスシャワーヘッド
GRNセーフティグリーン ABS プラスチックシャワーヘッド。
YEL安全黄色の ABS プラスチック シャワー ヘッド。
PCHポリッシュクロームメッキ鋳造真鍮シャワーヘッド。
TMV G6040 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1-2014 の要求に応じて温水と冷水を正確に混合し、温水 (ぬるま湯) を供給します。完全な技術情報および製品選択情報については、「テンパリング ユニット」セクションを参照してください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |