製品の公開
G1805, Eyewash, Deck Mounted AutoFlow™ 90º Swivel, Right Hand Mounting
Guardian Equipment

G1805, Eyewash, Deck Mounted AutoFlow™ 90º Swivel, Right Hand Mounting

Google翻訳”,

G1805
洗眼器、デッキ取り付け型 AutoFlow™ 90 度回転、右手取り付け


用途:シンクの隣に取り付ける AutoFlow™ 洗眼剤。スプレーヘッドアセンブリをシンク上で水平に振ると、水の流れが活発になります。ユニットは、スプレーヘッドアセンブリが回転して保管位置に戻り、バルブが閉じるまで動作を続けます。

スプレー ヘッド アセンブリ: 2 つの GS-Plus™ スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。

バルブ:テフロン® コーティングされた O リングシールを備えた 1/2 インチ IPS プラグタイプバルブ。保管位置から動作位置までヘッドアセンブリをスイングさせると、オリフィスが開き、水流が活性化されます。ヘッドアセンブリが保管位置に戻るまで、ユニットは動作を続けます。

ストレーナー:ユニットには、水ライン内の破片からバルブとスプレーヘッドを保護するためのインラインストレーナーが装備されています。

取り付け:ユニットはシンクの右側に取り付けられます。ユニットをカウンターに固定するための取り付けシャンク、位置決めラグ、ロックナット、ワッシャーが付属しています。

構造:磨かれたクロムメッキ真鍮。

供給: 1/2 インチ NPT メス入口。

サイン: ANSI 準拠の識別サイン。

品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

利用可能なオプション
LH左側取り付け。
DC各スプレーヘッド用のステンレス製ダストカバー。
TMV G6020 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1 - 2014 で規定されているように、温水と冷水を正確に混合して温水(ぬるま湯)を供給します。完全な技術情報および製品選択情報については、「テンパリング ユニット」セクションを参照してください。

仕様
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1805
    Product TypeAutoFlow™ 90° Deck-Mounted Horizontal Swivel Emergency Eyewash
    Orientation LayoutRight-Hand Mounting Configuration (Installed on the right side of the sink; rotates counterclockwise over the basin to activate)
    Space-Saving DesignUnit stores parallel to the side of the lab sink basin to preserve counter workspace. Swiveling the spray arm assembly 90° out over the sink instantly triggers water flow.
    Material ConstructionHeavy-duty polished chrome-plated brass pipes, fittings, and swivel components for high aesthetic appeal and resistance against aggressive laboratory chemical splashes.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
    Activation Valve1/2" IPS plug-type valve with Teflon® (PTFE) coated O-ring seals. Rotating the arm 90° mechanically aligns the internal orifice and initiates water flow. Unit remains in operation until the spray head assembly is swung back into the storage position.
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line Y-strainer (shipped loose) to protect the internal valve components and spray heads from pipeline debris and scale.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow controls deliver a smooth, balanced stream under varying hydraulic line pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet connected via a 1/2" IPS mounting shank.
    Countertop FootprintRequires a single 7/8" (22 mm) diameter structural penetration hole drilled through the deck/countertop surface. Fits countertops up to 2" thick.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceSwivel manifold, automatic plug valve, and spray head assemblies are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    deck mounted eyewash, horizontal swivel eyewash, autoflow safety fixture, space saving eyewash, guardian equipment g1805, right hand eyewash, chrome plated eyewash, school laboratory eyewash, laboratory safety fixture, counter mounted eyewash, gs-plus spray heads, automatic activation valve, plumbing safety station, surgical suite eyewash, industrial safety center, architectural safety fixture, concealed emergency eyewash, high design eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, hospital emergency fixture, chemical lab eyewash, university research safety, space saving eye wash, premium chrome eyewash, corrosion resistant eyewash, rotational activation eyewash, desktop storage eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial eyewash, polished brass plumbing, healthcare safety station

技術仕様
  • Unique refguardian-equipment-004
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションEye-Face Washes & Eyewashes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-02-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国