製品の公開
G1825BC, Eyewash, Pedestal Mounted, Stainless Steel Bowl and Cover
Guardian Equipment

G1825BC, Eyewash, Pedestal Mounted, Stainless Steel Bowl and Cover

Google翻訳”,

G1825BC
洗眼器、台座取り付け、ステンレススチール製のボウルとカバー

用途:自立型、台座に取り付けられた洗眼器。ユニットにはステンレス鋼のカバーが付いており、ボウルをほこり、汚れ、その他の汚染物質から保護します。 2 つの GS-Plus™ スプレー タイプのスプレー ヘッドが、目をすすぐための水を大量に送り出します。

スプレー ヘッド アセンブリ: 2 つの GS-Plus™ スプレー ヘッド。各ヘッドには内部流量制御装置とフィルターがあり、水流から不純物を除去します。

バルブ: 1/2 インチ IPS クロムメッキ真鍮ステイオープン ボール バルブ。バルブは米国製で、クロムメッキ真鍮ボールとテフロン® シールを使用しています。

ボウル: 11-1/2 インチのステンレススチール、ボウルカバー付き。フラグハンドルが作動するとカバーが自動的に上がります。ハンドルが閉位置に戻るとカバーが閉じます。

パイプと付属品:スケジュール 40 亜鉛メッキ鋼。垂直配管にはオレンジ色のポリエチレンカバーを採用し、視認性と耐食性に優れています。

供給: 1/2 インチ NPT メス入口。

廃棄物: 1-1/4 インチ NPT メス出口。

サイン: ANSI 準拠の識別サイン。

品質保証:バルブ、ボウル、スプレーヘッドのアセンブリは工場で組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

利用可能なオプション
HFCハンドおよびフット コントロール。洗眼は旗のハンドルまたは足踏みによって作動します。
HS目、顔、体を洗うための補助手持ちドレンチホース。
TMV G6020 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1 - 2014 で規定されているように、温水と冷水を正確に混合して温水(ぬるま湯)を供給します。完全な技術情報および製品選択情報については、「テンパリング ユニット」セクションを参照してください。

仕様
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1825BC
    Product TypePedestal-Mounted Industrial Emergency Eyewash with Hinged Bowl Cover
    Installation TypeFloor Mounted / Freestanding via Heavy-Duty Floor Flange
    High-Visibility JacketUpright vertical piping is fully wrapped in a bright orange, UV-stabilized polyethylene pipe cover to optimize rapid facility identification and enhance external structural protection.
    Eyewash Bowl & Cover11-1/2" (292 mm) Diameter Stainless Steel Bowl paired with a matching heavy-gauge Stainless Steel Hinged Cover. The cover automatically flips open upon valve activation and manually closes to safeguard the internal components against grease, dirt, and airborne contaminants.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
    Activation Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Engineered as a US-made precision valve assembly activated by a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle. Valve remains open until manually closed.
    Piping & FrameworkSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings
    Floor Mount Flange7" Diameter Powder-Coated Cast Aluminum Universal Floor Flange with three structural bolt holes
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve, bowl, cover, and spray head assemblies are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    pedestal mounted eyewash, stainless bowl cover, floor mounted eyewash, guardian equipment g1825bc, high visibility eyewash, mechanical dust cover, industrial safety fixture, freestanding eyewash station, mechanical room eyewash, water treatment safety, gs-plus spray heads, stay open ball valve, warehouse safety equipment, safety drench station, dual head eyewash, flip top dust covers, flexible installation waste, factory tested safety, industrial plumbing fixture, corrosion resistant eyewash, covered bowl eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency, facility safety equipment, water saving flow, rugged industrial eyewash, manufacturing safety station, commercial safety plumbing, orange pipe cover, push handle eyewash, chemical safety equipment, heavy duty eyewash, floor flange eyewash, standard safety station, emergency rinsing center

技術仕様
  • Unique refguardian-equipment-014
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションEye-Face Washes & Eyewashes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-02-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国