G1994
WideArea™ 目/洗顔器付きセーフティ ステーション、オールステンレス鋼構造
用途:オールステンレス製の WideArea™ 洗眼/洗顔およびシャワー安全ステーション。ステンレス鋼構造は、腐食性の高い環境やクリーンルームでの用途に最適です。 4 つの GS-Plus™ スプレー タイプの出口ヘッドが広範囲に水を噴射し、目と顔を完全に洗い流します。
シャワーヘッド:直径10インチのステンレススチール。
シャワーバルブ: 1 インチ IPS タイプ 316 ステンレス鋼のステイオープンボールバルブ。バルブにはステンレス鋼のボールとテフロン® シールが付いています。ステンレス鋼の作動アームと 29 インチのステンレス鋼のプルロッドが付属しています。
スプレー ヘッド アセンブリ: 4 つの GS-Plus™ スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。
目/洗顔ボウル:直径11-1/8インチのステンレススチール。
目/洗顔バルブ: 1/2 インチ IPS タイプ 316 ステンレス鋼のステイオープン ボール バルブ。バルブにはステンレス鋼のボールと Teflon® シールが付いています。
パイプと付属品:スケジュール 40 タイプ 304 つや消しステンレス鋼。垂直配管にはオレンジ色のポリエチレンカバーを採用し、視認性と耐食性に優れています。
供給: 1-1/4 インチ NPT メス上部または側面入口。
廃棄物: 1-1/4 インチ NPT メス出口。
標識: ANSI 準拠の識別標識が装備されています。
品質保証:バルブとスプレーヘッドのアセンブリは工場で組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。
利用可能なオプション
BC目・洗顔ボウル用ステンレスカバー。
AP275-100電灯と警報ホーン。目/洗顔またはシャワーが作動すると、ライトとアラームホーンが補助を呼び出します。
AP250-015セーフティステーションに取り付けるための控えめなカーテン。
TMV G6040 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1-2014 の要求に応じて温水と冷水を正確に混合し、温水 (ぬるま湯) を供給します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |