GBF1724
バリアフリー WideArea™ アイ/フェイスウォッシュ、壁掛け
用途:壁取り付け用のバリアフリー WideArea™ 洗眼剤/洗顔料。ボウルは車椅子ユーザーのアクセスを可能にするために下げられ、拡張されます。ユニットのプロファイルは、最大身長と膝のクリアランス要件を満たすために「平らに」されています。
ADA 準拠:推奨取り付け高さに設置した場合、ユニットは障害者によるアクセシビリティに関する ADA 要件 (最大高さとリーチ、最小膝クリアランスと障害物からの距離) に準拠します。
スプレー ヘッド アセンブリ: 4 つの GS-Plus スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。
バルブ: 1/2 インチ IPS クロムメッキ真鍮ステイオープン ボール バルブ、フラグ ハンドル付き。バルブは米国製で、クロムメッキ真鍮ボールとテフロン® シールを使用しています。
ボウル: 11-1/2インチのステンレススチール。
取り付け:壁取り付け用の溶接ステンレス鋼ブラケット。
供給: 1/2 インチ IPS メス インレット。
廃棄物: 外径1 1/2 インチのクロムメッキ真鍮テールピース。
サイン: ANSI 準拠の識別サイン。
品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。
利用可能なオプション
BCステンレス製ボウルカバー。
DC各スプレーヘッド用のステンレス製ダストカバー。
HS目、顔、体を洗うための補助手持ちドレンチホース。
クロムメッキ真鍮テールピースとトラップ、1 1/2 インチ IPS 廃棄物接続。
TMV G6020 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1-2014 の要求に応じて温水と冷水を正確に混合し、温水 (ぬるま湯) を供給します。完全な技術情報および製品選択情報については、「テンパリング ユニット」セクションを参照してください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |