製品の公開
GBF1994, All-Stainless Steel Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash
GBF1994, All-Stainless Steel Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash
    Guardian Equipment

    GBF1994, All-Stainless Steel Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash

    Google翻訳”,

    GBF1994
    WideArea™ 洗眼・洗顔機能付きオールステンレス製バリアフリーセーフティステーション


    用途:オールステンレス製の身体障害者対応の WideArea™ 洗眼/洗顔およびシャワー安全ステーションの組み合わせ。シャワーヘッドとプルロッドが延長され、アクセスが向上しました。ボウルは車椅子ユーザーのアクセスを可能にするために下げられ、拡張されます。ユニットのプロファイルは、最大身長と膝のクリアランス要件を満たすために「平らに」されています。ステンレス鋼構造は、腐食性の高い環境やクリーンルームでの用途に最適です。

    ADA 準拠:ユニットは障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件 (最大身長とリーチ、最小膝クリアランス、障害物からの距離) に準拠しています。

    シャワーヘッド:直径10インチのステンレススチール。

    シャワーバルブ: 1 インチ IPS タイプ 316 ステンレス鋼ステイオープンボールバルブ。バルブにはステンレス鋼ボールと Teflon® シールが付いています。ステンレス鋼作動アームと 47 1/2 インチステンレス鋼プルロッドが付属しています。

    スプレー ヘッド アセンブリ: 4 つの GS-Plus スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。

    目/洗顔ボウル: 11-1/2インチのステンレススチール。

    目/洗顔バルブ: 1/2 インチ IPS タイプ 316 ステンレス鋼のステイオープン ボール バルブ。バルブにはステンレス鋼のボールと Teflon® シールが付いています。

    パイプと付属品:スケジュール 40 つや消しステンレス鋼。

    供給: 1-1/4 インチ NPT メス上部または側面入口。

    廃棄物: 1-1/4 インチ NPT メス出口。

    標識: ANSI 準拠の識別標識が装備されています。

    品質保証:バルブとスプレーヘッドのアセンブリは工場で組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

    利用可能なオプション
    BCステンレス製ボウルカバー。
    HS目、顔、体を洗うための補助ドレンチホースユニット。
    APBF250-015バリアフリーセーフティステーションに取り付けるためのモデスティカーテン。
    AP275-200ライトと警報ホーン。セーフティステーションに取り付けるための点滅ライトと警報ホーン。
    TMV G6040 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1-2014 の要求に応じて温水と冷水を正確に混合し、温水 (ぬるま湯) を供給します。

    仕様
    • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
      ManufacturerGuardian Equipment
      Model NumberGBF1994
      Product TypeAll-Stainless Steel Barrier-Free Combination Emergency Drench Shower & WideArea™ Eye/Face Wash
      Installation TypeFloor Mounted via Heavy-Duty Stainless Steel Floor Flange
      ADA ComplianceFully complies with all ADA accessibility guidelines (maximum height/reach requirements, minimum knee clearance, and distance from obstructions for wheelchair users).
      Material ConstructionComplete All-Stainless Steel Construction; ideal for highly corrosive conditions, washdown environments, and cleanrooms.
      Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with integrated 20 GPM internal flow control
      Shower Valve1" IPS Type 316 Stainless Steel Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals
      Shower ActivationFurnished with a stainless steel actuating arm and an extended 47-1/2" stainless steel pull rod for improved wheelchair accessibility.
      Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
      Eye/Face Wash Spray AssemblyWideArea™ configuration featuring (4) GS-Plus™ spray heads mounted on a stainless steel head assembly; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and a particulate filter.
      Eye/Face Wash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Stainless Steel, lowered and extended forward for simple compliance positioning.
      Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Type 316 Stainless Steel Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals and stainless steel flag handle.
      Piping & FittingsSchedule 40 brushed stainless steel pipe and fittings
      Water Supply Inlet1-1/4" NPT Female Top or Side Inlet
      Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet; reversible lower pipe nipples allow the drain height to be set at either 8-1/4" or 19-3/8" above the finished floor to simplify facility rough-ins.
      Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, OSHA Compliant
      Quality AssuranceValve and spray head assemblies are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
      Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, inspection tag

      barrier free safety station, adacompliant eyewash, all stainless safety shower, widearea eye face wash, guardian equipment gbf1994, wheelchair accessible eyewash, type 316 stainless valve, industrial combination drench shower, corrosive environment safety station, cleanroom emergency shower, gs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, floor mounted safety station, extended drench shower pull, dual function safety station, space saving eye wash, premium stainless eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, laboratory emergency station, four head eye face wash, handicapped accessible safety fixture, schedule 40 stainless piping, flip top dust covers, flexible installation waste outlet, factory tested safety equipment, refinery safety shower, pharmaceutical eye wash, semiconductor facility eyewash, freestanding drench shower, chemical plant safety station, tepid water mixing valve compatible

    技術仕様
    • Unique refguardian-equipment-021
    • コレクションセットPlumbing
    • コレクションEmergency Showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-02-27
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国