製品の公開
GBF1721, Barrier-Free WideArea™ Eye/Face Wash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl and Skirt
Guardian Equipment

GBF1721, Barrier-Free WideArea™ Eye/Face Wash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl and Skirt

Google翻訳”,

GBF1721
バリアフリー WideArea™ アイ/フェイスウォッシュ、壁掛け、ステンレススチールボウルおよびスカート

用途:壁取り付け用のバリアフリー WideArea™ 洗眼剤/洗顔料。ボウルは車椅子ユーザーのアクセスを可能にするために下げられ、拡張されます。ユニットのプロファイルは、最大身長と膝のクリアランス要件を満たすために「平らに」されています。ユニットにはステンレス製のボウルとラップアラウンドスカートが付いており、バルブ、ドレン、配管を隠します。

ADA 準拠:推奨取り付け高さに設置した場合、ユニットは障害者によるアクセシビリティに関する ADA 要件 (最大高さとリーチ、最小膝クリアランスと障害物からの距離) に準拠します。

スプレー ヘッド アセンブリ: 4 つの GS-Plus スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。

バルブ: 1/2 インチ IPS 真鍮ステイオープン ボール バルブ。バルブは米国製で、クロムメッキ真鍮ボールとテフロン® シールを使用しています。

ボウル: 11-1/2 インチのステンレススチール、ラップアラウンドスカート付き。

取り付け:ボウルとスカートユニットには、壁に取り付けるための溶接されたステンレス鋼ブラケットが付いています。

供給: 1/2 インチ NPT メス入口。

廃棄物: 外径1 1/2 インチのクロムメッキ真鍮テールピース。

サイン: ANSI 準拠の識別サイン。

品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

利用可能なオプション
DC各スプレーヘッド用のステンレス製ダストカバー。
HS目、顔、体を洗うための補助手持ちドレンチホース。
Tクロムメッキ真鍮テールピースとトラップ、1 1/2 インチ IPS 廃棄物接続。
TMV G6020 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1-2014 の要求に応じて温水と冷水を正確に混合し、温水 (ぬるま湯) を供給します。完全な技術情報および製品選択情報については、「テンパリング ユニット」セクションを参照してください。

技術仕様
  • Unique refguardian-equipment-022
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションEmergency Showers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-02-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国