製品の公開
G1806, Eyewash, Deck Mounted, 90º Swivel, Right Hand Mounting
Guardian Equipment

G1806, Eyewash, Deck Mounted, 90º Swivel, Right Hand Mounting

Google翻訳”,

G1806
洗眼器、デッキ取り付け、90°回転、右手取り付け

用途:シンク横のカウンターに取り付ける洗眼剤。スプレー ヘッドは保管位置から操作位置まで 90 度回転します。水流はフラッグハンドルによって作動します。

スプレー ヘッド アセンブリ: 2 つの GS-Plus™ スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。

バルブ: 1/2 インチ IPS クロムメッキ真鍮ステイオープン ボール バルブ。バルブは米国製で、クロムメッキ真鍮ボールとテフロン® シールを使用しています。

取り付け:ユニットはシンクの右側に取り付けられます。ユニットをカウンタートップに固定するためのロックナットとワッシャーが付属しています。

構造:磨かれたクロムメッキ真鍮。

供給: 1/2 インチ NPT オス入口。

サイン: ANSI 準拠の識別サイン。

品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

利用可能なオプション
LH左側取り付け。
DC各スプレーヘッド用のステンレス製ダストカバー。
TMV G6020 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1 - 2014 で規定されているように、温水と冷水を正確に混合して温水(ぬるま湯)を供給します。完全な技術情報および製品選択情報については、「テンパリング ユニット」セクションを参照してください。

仕様
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1806
    Product TypeDeck-Mounted Horizontal Swivel Emergency Eyewash with Push Flag Activation
    Orientation LayoutRight-Hand Mounting Configuration (Installed on the right side of the sink; swivels counterclockwise over the basin for deployment)
    Space-Saving DesignUnit stores parallel to the side of the lab sink basin to preserve workspace. The user manually swivels the spray arm 90° out over the sink basin and activates flow by pushing the flag handle forward.
    Material ConstructionHeavy-duty polished chrome-plated brass pipes, fittings, and swivel components for high aesthetic appeal and defense against lab chemical splashes.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
    Activation Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Engineered as a US-made precision valve assembly activated by a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle. Valve remains open until manually closed.
    Mechanical OperationRobust internal stop mechanism limits horizontal travel of the swivel arm to exactly 90°, ensuring perfect center-basin alignment over the sink rim when deployed.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Male Shank Inlet (Includes matching hardware locknut and sealing washer for countertop deck compression)
    Countertop FootprintRequires a single 7/8" (22 mm) diameter structural penetration hole drilled through the deck/countertop surface for secure installation.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceSwivel manifold, valve, and spray head assemblies are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    deck mounted eyewash, horizontal swivel eyewash, push flag activation, space saving eyewash, guardian equipment g1806, right hand eyewash, chrome plated eyewash, school laboratory eyewash, laboratory safety fixture, counter mounted eyewash, gs-plus spray heads, stay open ball valve, plumbing safety station, surgical suite eyewash, industrial safety center, architectural safety fixture, concealed emergency eyewash, high design eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, hospital emergency fixture, chemical lab eyewash, university research safety, space saving eye wash, premium chrome eyewash, corrosion resistant eyewash, manual activation eyewash, desktop storage eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial eyewash, polished brass plumbing, healthcare safety station

技術仕様
  • Unique refguardian-equipment-029
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションEye-Face Washes & Eyewashes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-02-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国