製品の公開
GBF1849, Barrier-Free Eyewash, Deck Mounted, AutoFlow™ 90º Swing-Down
Guardian Equipment

GBF1849, Barrier-Free Eyewash, Deck Mounted, AutoFlow™ 90º Swing-Down

Google翻訳”,

GBF1849
バリアフリー洗眼剤、デッキ取り付け型、AutoFlow™ 90 度スイングダウン


用途:カウンターに取り付けるバリアフリーの AutoFlow™ 洗眼剤。洗眼出口アセンブリは車椅子ユーザーがアクセスできるように下げられ、延長されています。 ADA 準拠は、カウンター下の膝クリアランス 27 インチとカウンターの最大高さ 34 インチに依存します。スプレーヘッドは保管位置から操作位置まで下降し、水流を活性化します。シンクでの障害物を最小限に抑えるために、さまざまなスプレー ヘッド構成が用意されています。

スプレー ヘッド アセンブリ: 2 つの GS-Plus™ スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。

バルブ: O リングシール付きの 1/2 インチ IPS プラグタイプバルブ。ヘッドアセンブリを保管場所から動作位置まで下降させると、オリフィスが開き、水流が活性化されます。スプレーヘッドアセンブリが保管位置に戻るまで、ユニットは動作を続けます。

ストレーナー:ユニットには、水ライン内の破片からバルブとスプレーヘッドを保護するためのインラインストレーナーが装備されています。

取り付け:ユニットはシンクの後ろのカウンタートップに取り付けられます。ユニットをカウンターに固定するための取り付け金具が付属しています。

構造:磨かれたクロムメッキ真鍮。

供給: 1/2 インチ NPT オス入口。

サイン: ANSI 準拠の識別サイン。

品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

利用可能なオプション
TMV G6020 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1-2014 の要求に応じて温水と冷水を正確に混合し、ぬるま湯を供給します。完全な技術情報および製品選択情報については、「テンパリング ユニット」セクションを参照してください。

技術仕様
  • Unique refguardian-equipment-031
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションEmergency Showers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-02-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国