製品の公開
G5025, Drench Hose Unit, Wall Mounted
Guardian Equipment

G5025, Drench Hose Unit, Wall Mounted

Google翻訳”,

G5025
ドレンチホースユニット、壁掛け式

用途:壁掛け用ドレンホースユニット。ユーザーの目、顔、体のあらゆる部分をすすぐのに最適です。注: ANSI Z358.1 - 2014 では、ドレンチ ホース ユニットは他のタイプの緊急用機器を補完しますが、置き換えるものではありません。

スプレー ヘッド:シングル FS-Plus™ スプレー ヘッド。スプレーヘッドには「フリップトップ」ダストカバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。

バルブ:ステンレス鋼のレバーハンドルによって作動する鍛造真鍮のスクイズバルブ。バルブは交換可能なステンレス鋼シートを採用しており、耐久性に優れています。レバーハンドルを放すとバルブが閉まります。

ホース: 8 フィート強化 PVC ホース。最大使用圧力は 300 PSI。

取り付け:壁に取り付けられたフックでユニットを壁に固定します。

供給: 3/8 インチ NPT オススイベルタイプ入口。

サイン: ANSI 準拠の識別サイン。

品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

利用可能なオプション
BPホース入口にインラインデュアルチェック逆流防止装置を装備(G5020BPのみ)。注: 地域の配管規制への準拠については規制当局に確認してください。
DC各スプレーヘッド用のステンレス製ダストカバー。
FSH 8 フィートの柔軟なステンレス鋼ホースを PVC ホースの代わりに使用します。
LCバルブハンドル用ロッキングクリップ。ロッククリップが解除されるまで、バルブは開いたままになります。
VBバルブとスプレーヘッドの間に取り付けるインラインバキュームブレーカー。
TMV G6020 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1 - 2014 で規定されているように、温水と冷水を正確に混合して温水(ぬるま湯)を供給します。完全な技術情報および製品選択情報については、「テンパリング ユニット」セクションを参照してください。

技術仕様
  • Unique refguardian-equipment-042
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションDrench Hose Units
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-02-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国