製品の公開
GSC2650A, Recessed Safety Center with Drain Pan, Exposed Shower Head
Guardian Equipment

GSC2650A, Recessed Safety Center with Drain Pan, Exposed Shower Head

Google翻訳”,

GSC2650A
ドレンパン付きの埋め込み型セーフティセンター、露出型シャワーヘッド


用途:バリアフリーの目/洗顔およびシャワー安全ステーション、適合する消火器ハウジング、天井に取り付けられた露出シャワーヘッド、およびドレンパンを備えた埋め込み式セーフティセンター。ステンレススチールのカバーは魅力的な外観を提供し、使用しないときはユニットを保護します。作動すると、カバーが受け皿として機能し、廃水を集めてユニットに戻して排水します。統合された消火器ハウジングは、すべての安全装置要件を 1 か所で満たす統一された美学を作り出します。

シャワーバルブ: 1 インチ IPS 真鍮ステイオープンボールバルブ、ステンレススチール「パニックバー」付き。バーを引き下げるとシャワーが作動します。バーが元の閉じた位置に戻るまで、シャワーは作動し続けます。ステンレス鋼のアクセス パネルとバルブ用の 1 インチ IPS ユニオンが付属しています。

シャワーヘッド:直径10インチのステンレススチール。

カバー/ドレンパン: 18 ゲージステンレス鋼の組み合わせカバーとドレンパンが付属します。 「パニックバー」ハンドルを掴んでカバーを開けると、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置に引き下げられ、水流が作動します。ユニットの運転中、排水はドレンパンに集められ、キャビネットに戻されて排水されます。カバーが閉じた位置に戻るまで、ユニットは動作を続けます。

目/洗顔用スプレー ヘッド アセンブリ:供給アームに取り付けられた 2 つの FS-Plus™ スプレー ヘッド。各スプレーヘッドには個別に調整可能な流量制御とフィルターがあり、水から不純物を除去します。

目/洗顔バルブ: 1/2 インチ IPS 真鍮回転プラグタイプバルブ。バルブを破片や異物から保護するために、テフロン® コーティングされた O リング シールとインライン ストレーナが装備されています。

取り付け:ユニットは、壁に埋め込み取り付け用のフランジ付きリムを備えたモジュラー 16 ゲージ ステンレス鋼キャビネット (2 台) で構成されています。

供給: 1 インチ NPT メス入口。

廃棄物: 2 インチ NPT メス出口。

標識: ANSI 準拠の識別標識が装備されています。

米国特許 5,768,721

利用可能なオプション

AP250-065モデスティ カーテン 壁掛け用のモデスティ カーテン。
AP280-235 電灯および警報ホーン 点滅ライト/警報ホーンユニットは完成壁に埋め込み式に取り付けられています。シャワーが作動するとライトが点灯し、ホーンが鳴ります。リモート監視用の追加リードが含まれています。
TMV GG6040 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1-2014 の要求に応じて温水と冷水を正確に混合し、ぬるま湯を供給します。

追加モデル
GSC2660A
天井埋め込み型シャワーヘッドを除いて上記と同じ。
GSC2670A壁掛けシャワーヘッドを除いて上記と同じ。

仕様
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGSC2650A
    Product TypeRecessed Safety Center (Combination Eyewash/Facewash & Shower Station)
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting
    Cabinet ConstructionModular (2) Piece 16-Gauge Stainless Steel with 3/8" Return Flanges
    Integrated Secondary HousingIntegrated upper compartment matching cabinet profile for a fire extinguisher (fire extinguisher supplied by others)
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
    Shower Piping/MountingFurnished with vertical 1" IPS stainless steel supply pipe and ceiling escutcheon
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) internal flow control
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationPulling down "Panic Bar" handle opens cover and deploys spray heads
    Drain Pan FunctionCollects waste water during operation and returns it into the internal cabinet system for plumbing drainage.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals
    In-Line FiltrationFurnished with in-line strainer to protect valves/heads from water debris
    Water Supply Inlet1" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection2" NPT Female Outlet (Internal Building Plumbing Hookup)
    ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified heights
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


    recessed safety center, exposed ceiling shower, emergency drench shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gsc2650a, stainless steel safety center, plumbed waste eyewash, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, commercial safety station, laboratory safety center, hidden eyewash station, panic bar shower valve, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, ceiling mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, corridor safety equipment, architectural safety fixture, internal drain eyewash, fire extinguisher cabinet, space saving eye wash

技術仕様
  • Unique refguardian-equipment-043
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションRecessed Lab Units & Safety Centers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-02-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ