製品の公開
G1814, Eyewash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl
Guardian Equipment

G1814, Eyewash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl

Google翻訳”,

G1814
洗眼器、壁掛け、ステンレスボウル


用途:壁掛け用洗眼剤。 2 つの GS-Plus™ スプレー タイプのスプレー ヘッドが、目をすすぐための水を大量に送り出します。

スプレー ヘッド アセンブリ: 2 つの GS-Plus™ スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。

バルブ: 1/2 インチ IPS クロムメッキ真鍮ステイオープン ボール バルブ。バルブは米国製で、クロムメッキ真鍮ボールとテフロン® シールを使用しています。

ボウル:直径11-1/8インチのステンレススチール。

取り付け:耐腐食性粉体塗装仕上げの頑丈な鋳造アルミニウム壁ブラケット。

供給: 1/2 インチ NPT メス入口。

廃棄物: 1-1/4 インチ NPT メス出口。

サイン: ANSI 準拠の識別サイン。

品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

利用可能なオプション
BCステンレス製ボウルカバー。カバーはユニットを汚染物質から保護します。ユニットが作動するとカバーが自動的に上がります。
DC各スプレーヘッド用のステンレス製ダストカバー。
HS目、顔、体を洗うための補助手持ちドレンチホース。
Tクロムメッキ真鍮テールピースとトラップ、1 1/2 インチ IPS 廃棄物接続。
TP 1 1/2 インチ OD クロムメッキ真鍮テールピース。
TMV G6020 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1 - 2014 で規定されている温水と冷水を正確に混合し、温水 (ぬるま湯) を供給します。完全な技術情報および製品選択情報については、「テンパリング ユニット」セクションを参照してください。

技術仕様
  • Unique refguardian-equipment-076
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションEye-Face Washes & Eyewashes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-02-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国