製品の公開
GBF1909PCC, Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, All-Polished Chrome Plated Brass Construction
GBF1909PCC, Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, All-Polished Chrome Plated Brass Construction
    Guardian Equipment

    GBF1909PCC, Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, All-Polished Chrome Plated Brass Construction

    Google翻訳”,

    GBF1909PCC
    WideArea™ 目/洗顔器付きバリアフリー セーフティ ステーション、全研磨クロムメッキ真鍮構造


    用途:バリアフリーの組み合わせ WideArea™ 洗眼/洗顔およびシャワー安全ステーション。シャワーヘッドとプルロッドが延長され、アクセスが向上しました。ボウルは車椅子ユーザーのアクセスを可能にするために下げられ、拡張されます。ユニットのプロファイルは、最大身長と膝のクリアランス要件を満たすために「平らに」されています。ユニットは、魅力的な外観と優れた耐久性を実現する、磨かれたクロムメッキ真鍮パイプ、継手、コンポーネントで構成されています。

    ADA 準拠:ユニットは、障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件 (最大身長とリーチ、最小膝クリアランスと障害物からの距離) に準拠しています。

    シャワーヘッド:直径10インチのステンレススチール。

    シャワーバルブ: 1 インチ IPS クロムメッキ真鍮ステイオープンボールバルブ、ステンレススチール製作動アームと 47 1/2 インチステンレススチール製プルロッド。

    スプレー ヘッド アセンブリ: 4 つの GS-Plus スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。

    目/洗顔ボウル: 11-1/2インチのステンレススチール。

    目/洗顔バルブ: 1/2 インチ IPS クロムメッキ真鍮ステイオープンボールバルブ、フラグハンドル付き。

    パイプと付属品:磨かれたクロムメッキ真鍮。

    供給: 1-1/4 インチ NPT メス上部インレット。

    廃棄物: 1-1/4 インチ NPT メス出口。下部パイプニップルを逆にすることで、出口は仕上げ床から 8 インチまたは 20 インチの位置に配置できます。

    サイン: ANSI 準拠の識別サイン。

    品質保証:バルブとスプレーヘッドのアセンブリは工場で組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

    利用可能なオプション
    BCステンレス製ボウルカバー。
    HS目、顔、体を洗うための補助ドレンチホースユニット。
    シャワー作動時はAPBF250-015 。フロースイッチと取り付け金具が付属しています。
    TMVバリアフリーセーフティステーションに取り付けるためのモデスティカーテン。
    AP275-200ライトと警報ホーン。セーフティステーションに取り付けるための点滅ライトと警報ホーン。シャワー作動時。フロースイッチと取り付け金具が付属しています。
    TMV G6040 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1-2014 の要求に応じて温水と冷水を正確に混合し、温水 (ぬるま湯) を供給します。

    技術仕様
    • Unique refguardian-equipment-047
    • コレクションセットPlumbing
    • コレクションEmergency Showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-02-27
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国