製品の公開
GBF2152, Recessed Safety Station with Drain Pan and Daylight Drain, Exposed Shower Head
Guardian Equipment

GBF2152, Recessed Safety Station with Drain Pan and Daylight Drain, Exposed Shower Head

Google翻訳”,

GBF2152
ドレンパンとデイライトドレンを備えた埋め込み式セーフティステーション、露出シャワーヘッド。


用途:天井に取り付けられた露出シャワーヘッドとドレンパンを備えた、埋め込み型バリアフリーの目/洗顔およびシャワー安全ステーション。ステンレススチールのカバーは魅力的な外観を提供し、使用しないときはユニットを保護します。作動すると、カバーが受け皿として機能し、廃水を集めてユニットに戻して排水します。建物の排水システムに接続するのではなく、ユニットの前面に廃水用の外径 1 1/2 インチの排水接続口があります。前面の排水により、設置コストが低くなり、ユニットの定期テストが容易になります。

ADA 準拠:推奨取り付け高さに設置した場合、ユニットは障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件に準拠します。

シャワーヘッド:直径10インチのステンレススチール。

シャワーバルブ:ステンレス鋼の「パニックバー」アクチュエーターを備えた 1 インチ IPS 真鍮ステイオープンボールバルブ。

カバー/ドレンパン: 16 ゲージのステンレス鋼の組み合わせカバーとドレンパン。 「パニックバー」ハンドルを掴んでカバーを開けると、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置に引き下げられ、水流が作動します。ユニットの運転中、排水はドレンパンに集められ、キャビネットに戻されて排水されます。カバーが閉じた位置に戻るまで、ユニットは動作を続けます。

目/洗顔用スプレー ヘッド アセンブリ:供給アームに取り付けられた 2 つの FS-Plus™ スプレー ヘッド。各スプレーヘッドには個別に調整可能な流量制御とフィルターがあり、水から不純物を除去します。

目/洗顔バルブ: 1/2 インチ IPS 真鍮回転プラグタイプバルブ。破片や異物からバルブを保護するために、テフロン® コーティングされた O リングシールとインラインストレーナーが装備されています。

取り付け:壁に埋め込み取り付け用のフランジ付きリムが付いた 16 ゲージのステンレス鋼キャビネット。ユニットは標準的な深さ 3 5/8 インチの壁に収まります。

パイプと付属品:露出したパイプとエスカッションはつや消しステンレス鋼です。

供給: 1 インチ NPT メス入口。

廃棄物:ステンレススチールカバー付き外径 1 1/2 インチのテールピース。

標識: ANSI 準拠の識別標識が装備されています。

品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

米国特許 5,768,721

利用可能なオプション
PCC
ポリッシュクロームメッキ真鍮シャワー供給ニップル。
AP250-065モデスティカーテン。
AP280-230ライトと警報ホーン。
TMV G6040 サーモスタットミキシングバルブ。

仕様
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2152
    Product TypeBarrier-Free Recessed Combination Eyewash/Facewash & Emergency Shower Station
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting (Cabinet) with Ceiling Mounted Exposed Shower Head
    Cabinet & Flange MaterialPremium 16-Gauge Type 304 Stainless Steel with a 3/8" return flange for a clean architectural flush finish
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with integrated 20 GPM internal flow control
    Shower Piping/MountingFurnished with vertical Type 304 brushed stainless steel supply pipe and ceiling escutcheon for installation at desired height below finished ceiling.
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 304 Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and lowering the cover panel pulls the spray head assembly down 90° from vertical to horizontal deployment, instantly initiating water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
    Drain Pan & Daylight DrainIntegrated fold-down pan captures waste water and routes it directly out of the front-facing 1" IPS daylight drain elbow, bypassing internal wall plumbing and simplifying routine testing workflows.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ polypropylene spray heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls and internal polyurethane filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass rotating plug-type valve with Teflon® coated O-ring seals
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing line debris
    Water Supply Inlet1" NPT Male Inlet
    Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow positioned on the front face of the cabinet
    Wall Framing DepthFits seamlessly into standard shallow 3-5/8” (92 mm) deep wall cavities
    ADA ComplianceFully complies with all ADA barrier-free clearance and accessibility guidelines when properly mounted
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, testing inspection tag


    recessed safety station, stainless steel eyewash, recessed emergency shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2152, daylight drain eyewash, vertical ceiling shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, commercial safety station, laboratory safety center, corridor emergency shower, facility safety fixture, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, ceiling mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, front drain eyewash, space saving eye wash, swing down emergency eyewash

技術仕様
  • Unique refguardian-equipment-048
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションRecessed Lab Units & Safety Centers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-02-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国