製品の公開
GBF2552, Recessed Safety Station with Drain Pan and Daylight Drain, Exposed Shower Head, Type 316 Stainless Steel Construction
Guardian Equipment

GBF2552, Recessed Safety Station with Drain Pan and Daylight Drain, Exposed Shower Head, Type 316 Stainless Steel Construction

Google翻訳”,
GBF2552
排水パンと昼光排水、露出したシャワーヘッド、タイプ316ステンレス鋼構造を備えた埋め込み式安全ステーション


アプリケーション:クリーンルームで使用するための埋め込み式バリアフリーの目/洗顔およびシャワー安全ステーション。ユニットはタイプ316ステンレス鋼で構成されており、クリーンルームの要件を満たしているため、半導体、電子機器、および製薬用途での使用に最適です。ユニットには天井に取り付けられた露出したシャワーヘッドとドレンパンがあります。ステンレス鋼のカバーは魅力的な外観を提供し、使用されていないときにユニットを保護します。カバーを作動させると、排水を収集して排水のためにユニットに戻すための鍋として機能します。建物の排水システムに接続するのではなく、ユニットの前面に排水用の1 1/2 "OD排水接続があります。前面排水により、ユニットの定期的なテストが容易になり、設置コストが削減されます。

クリーンルームの構造:ユニットは完全に密閉され、気密性があります。カバーは、ユニットの前面にあるすべての開口部を隠します。シャワーバルブの入口と出口の供給ニップルはグロメットで密閉されています。キャビネットのすべての継ぎ目は完全に溶接され、研磨されています。

シャワーヘッド:直径10"のステンレス鋼。

シャワーバルブ: 1 "IPS真ちゅう製ステーオープンボールバルブ、ステンレス鋼「パニックバー」アクチュエーター付き。

カバー/ドレンパン: 16ゲージのステンレス鋼のコンビネーションカバーとドレンパン。 「パニックバー」ハンドルをつかんでカバーを開くと、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置に引き下げられ、水の流れが活性化されます。ユニットの稼働中、排水はドレンパンに集められ、排水のためにキャビネットに戻されます。カバーが閉位置に戻るまで、ユニットは動作を続けます。

アイ/フェイスウォッシュスプレーヘッドアセンブリ:供給アームに取り付けられた2つのFS-Plus™スプレーヘッド。各スプレーヘッドには、水から不純物を除去するために個別に調整可能なフロー制御とフィルターがあります。

アイ/フェイスウォッシュバルブ: 1/2 "IPS真ちゅう製回転プラグタイプバルブ。テフロン®コーティングされたOリングシールとインラインストレーナーが付属しており、バルブを破片や異物から保護します。

取り付け:壁に埋め込み式で取り付けるためのフランジ付きリム付きタイプ316ステンレス鋼キャビネット。ユニットは、標準の35/8インチの深さの壁に適合します。

パイプと付属品:露出したパイプとエスカッシャンは、つや消しステンレス鋼です。

供給: 1"NPTメスインレット。

廃棄物:ステンレス鋼カバー付きの外径11/2"テールピース。

サイン: ANSI準拠の識別サインが付いています。

品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水質検査が行われます。

米国特許5,768,721

利用可能なオプション
PCC
ポリッシュクロームメッキ真ちゅうシャワー供給ニップル。
AP250-064テストキットエルボーとドレンチューブを備えた取り外し可能なフィッティングは、テストユニットの日光ドレンに取り付けられます。
AP250-065謙虚なカーテン。
AP280-230電灯と警報ホーン。
TMVG3800LFサーモスタットミキシングバルブ。
仕様
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2552
    Product TypeCleanroom Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting (Cabinet) with Ceiling Mounted Exposed Shower Head
    Cabinet MaterialPremium Heavy-Duty Type 316 Stainless Steel
    Cleanroom ConstructionCompletely sealed and airtight housing; fully welded and polished seams; front cover panels completely conceal internal components; supply nipples on inlet and outlet of shower valve are factory sealed with high-integrity grommets to prevent air passage.
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Type 316 Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
    Shower Piping/MountingFurnished with vertical brushed stainless steel supply pipe and ceiling escutcheon for installation at desired height below finished ceiling.
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal flow control
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 316 Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and opening cover pulls the spray head assembly down from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
    Drain Pan & Daylight DrainIntegrated fold-down pan captures waste water and routes it directly out of the front-facing 1" IPS daylight drain elbow, bypassing internal wall plumbing and simplifying testing workflows.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing debris
    Water Supply Inlet1" NPT Male Inlet
    Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow positioned on the front face of the unit
    Wall Framing FootprintEngineered to fit within standard shallow 3-5/8” (92 mm) deep wall framing profiles
    ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified engineering heights
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


    cleanroom safety station, type 316 stainless, recessed emergency shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2552, daylight drain eyewash, pharmaceutical safety shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, cleanroom emergency shower, laboratory safety center, semiconductor safety equipment, airtight eyewash cabinet, fs-plus spray heads, stay open ball valve, vertical ceiling shower, integrated drain pan, ceiling mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, front drain eyewash, space saving eye wash, premium stainless eyewash

技術仕様
  • Unique refguardian-equipment-050
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションRecessed Lab Units & Safety Centers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-02-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ