製品の公開
GBF2462, Recessed Safety Station with Recess Mounted Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Cleanroom Construction
GBF2462, Recessed Safety Station with Recess Mounted Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Cleanroom Construction
    Guardian Equipment

    GBF2462, Recessed Safety Station with Recess Mounted Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Cleanroom Construction

    Google翻訳”,

    GBF2462
    埋め込み式セーフティステーション、埋め込み式シャワーヘッド、ドレンパン、デイライトドレン付き、クリーンルーム構造


    用途:クリーンルームで使用する埋め込み型バリアフリーの洗眼/洗顔およびシャワー安全ステーション。 GBF2462 はタイプ 304 ステンレス鋼で作られており、クリーンルーム要件を満たしているため、半導体、エレクトロニクス、製薬用途での使用に最適です。 GBF2562 は、タイプ 316 ステンレス鋼を使用している点を除き、同様の構造をしています。ユニットには埋め込み式シャワーヘッドとドレンパンが付いています。ステンレススチールのカバーは魅力的な外観を提供し、使用しないときはユニットを保護します。作動すると、カバーが受け皿として機能し、廃水を集めてユニットに戻して排水します。建物の排水システムに接続するのではなく、ユニットの前面に廃水用の外径 1 1/2 インチの排水接続口があります。前面の排水により、設置コストが低くなり、ユニットの定期テストが容易になります。

    クリーンルーム構造:完全密閉・気密構造です。カバーはユニット前面のすべての開口部を隠します。シャワーバルブの入口と出口の供給ニップルはグロメットでシールされています。キャビネットのすべての継ぎ目は完全に溶接され、研磨されています。

    ADA 準拠:推奨取り付け高さに設置した場合、ユニットは障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件に準拠します。

    シャワーヘッド:天井に面一に取り付けるためのフランジ付き直径 10 インチのステンレス鋼。

    シャワーバルブ:ステンレス鋼の「パニックバー」アクチュエーターを備えた 1 インチ IPS 真鍮ステイオープンボールバルブ。

    カバー/ドレンパン: 16 ゲージのステンレス鋼の組み合わせカバーとドレンパン。 「パニックバー」ハンドルを掴んでカバーを開けると、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置に引き下げられ、水流が作動します。ユニットの運転中、排水はドレンパンに集められ、キャビネットに戻されて排水されます。カバーが閉じた位置に戻るまで、ユニットは動作を続けます。

    目/洗顔用スプレー ヘッド アセンブリ:供給アームに取り付けられた 2 つの FS-Plus™ スプレー ヘッド。各スプレーヘッドには個別に調整可能な流量制御とフィルターがあり、水から不純物を除去します。

    目/洗顔バルブ: 1/2 インチ IPS 真鍮回転プラグタイプバルブ。破片や異物からバルブを保護するために、テフロン® コーティングされた O リングシールとインラインストレーナーが装備されています。

    取り付け:壁埋め込み型取り付け用のフランジ付きリム付きタイプ 304 ステンレス鋼 (GBF2462) またはタイプ 316 ステンレス鋼 (GBF2562) キャビネット。ユニットは標準的な深さ 3 5/8 インチの壁に収まります。

    パイプと付属品:露出したパイプとエスカッションはつや消しステンレス鋼です。

    供給: 1 インチ NPT メス入口。

    廃棄物:ステンレススチールカバー付き外径 1 1/2 インチのテールピース。

    標識: ANSI 準拠の識別標識が装備されています。

    品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

    米国特許 5,768,721

    注: ANSI Z358.1-2014 では、シャワー ヘッドは仕上げ床から 96 インチを超えて設置しないように指定されています。したがって、このユニットは 8 フィートを超える天井には設置しないでください。天井高が高い場合は、GBF2452 または GBF2472 ユニットをお勧めします。

    利用可能なオプション
    PCCポリッシュクロムメッキ真鍮シャワー供給ニップル。
    AP250-065モデスティカーテン。
    AP280-230ライトと警報ホーン。
    TMV G6040 サーモスタットミキシングバルブ。

    仕様
    • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
      ManufacturerGuardian Equipment
      Model NumberGBF2462
      Product TypeCleanroom Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station
      Installation TypeFully Recessed Wall Mounting (Cabinet) with Flush Ceiling Mounted Shower Head
      Cabinet MaterialPremium Heavy-Duty 16-Gauge Type 304 Stainless Steel
      Cleanroom ConstructionCompletely sealed and airtight housing; fully welded and polished seams; front cover panels completely conceal internal components; supply nipples on inlet and outlet of shower valve are factory sealed with high-integrity rubber grommets to prevent air passage.
      Shower Head10" (254 mm) Diameter Type 304 Stainless Steel with Flange for Flush Mounting in Ceiling
      Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
      Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal flow control
      Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 304 Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
      Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and opening cover pulls the spray head assembly down from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
      Drain Pan & Daylight DrainIntegrated fold-down pan captures waste water and routes it directly out of the front-facing 1" IPS daylight drain elbow, bypassing internal wall plumbing and simplifying testing workflows.
      Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
      Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals
      In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing debris
      Water Supply Inlet1" NPT Male Inlet
      Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow positioned on the front face of the unit
      Wall Framing FootprintEngineered to fit within standard shallow 3-5/8” (92 mm) deep wall framing profiles
      ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified engineering heights
      Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
      Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
      Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


      cleanroom safety station, type 304 stainless, recessed emergency shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2462, daylight drain eyewash, pharmaceutical safety shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, cleanroom emergency shower, laboratory safety center, semiconductor safety equipment, airtight eyewash cabinet, fs-plus spray heads, stay open ball valve, flush ceiling shower, integrated drain pan, ceiling mounted recessed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, front drain eyewash, space saving eye wash, stainless steel eyewash

    技術仕様
    • Unique refguardian-equipment-053
    • コレクションセットPlumbing
    • コレクションRecessed Lab Units & Safety Centers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-02-27
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国