製品の公開
GBF2172, Recessed Safety Station with Drain Pan and Daylight Drain, Wall Mounted Exposed Shower Head
GBF2172, Recessed Safety Station with Drain Pan and Daylight Drain, Wall Mounted Exposed Shower Head
    Guardian Equipment

    GBF2172, Recessed Safety Station with Drain Pan and Daylight Drain, Wall Mounted Exposed Shower Head

    Google翻訳”,

    GBF2172
    ドレンパンとデイライトドレンを備えた埋め込み式セーフティステーション、壁に取り付けられた露出型シャワーヘッド

    用途:天井に取り付けられた露出シャワーヘッドとドレンパンを備えた、埋め込み型バリアフリーの目/洗顔およびシャワー安全ステーション。ステンレススチールのカバーは魅力的な外観を提供し、使用しないときはユニットを保護します。作動すると、カバーが受け皿として機能し、廃水を集めてユニットに戻して排水します。建物の排水システムに接続するのではなく、ユニットの前面に廃水用の外径 1 1/2 インチの排水接続口があります。前面の排水により、設置コストが低くなり、ユニットの定期テストが容易になります。

    ADA 準拠:推奨取り付け高さに設置した場合、ユニットは障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件に準拠します。

    シャワーヘッド:直径 10 インチのステンレス鋼。水平供給パイプと壁エスカッションが付いています。

    シャワーバルブ:ステンレス鋼の「パニックバー」アクチュエーターを備えた 1 インチ IPS 真鍮ステイオープンボールバルブ。

    カバー/ドレンパン: 16 ゲージのステンレス鋼の組み合わせカバーとドレンパン。 「パニックバー」ハンドルを掴んでカバーを開けると、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置に引き下げられ、水流が作動します。ユニットの運転中、排水はドレンパンに集められ、キャビネットに戻されて排水されます。カバーが閉じた位置に戻るまで、ユニットは動作を続けます。

    目/洗顔用スプレー ヘッド アセンブリ:供給アームに取り付けられた 2 つの FS-Plus™ スプレー ヘッド。各スプレーヘッドには個別に調整可能な流量制御とフィルターがあり、水から不純物を除去します。

    目/洗顔バルブ: 1/2 インチ IPS 真鍮回転プラグタイプバルブ。破片や異物からバルブを保護するために、テフロン® コーティングされた O リングシールとインラインストレーナーが装備されています。

    取り付け:壁に埋め込み取り付け用のフランジ付きリムが付いた 16 ゲージのステンレス鋼キャビネット。ユニットは標準的な深さ 3 5/8 インチの壁に収まります。

    パイプと付属品:露出したパイプとエスカッションはつや消しステンレス鋼です。

    供給: 1 インチ NPT メス入口。

    廃棄物:ステンレススチールカバー付き外径 1 1/2 インチのテールピース。

    標識: ANSI 準拠の識別標識が装備されています。

    品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

    米国特許 5,768,721

    利用可能なオプション
    PCC
    ポリッシュクロームメッキ真鍮シャワー供給ニップル。
    AP250-064 テスト キットエルボと排水チューブを備えた取り外し可能なフィッティングは、ユニットのテスト用に日光排水管に取り付けられます。
    AP250-065モデスティカーテン。
    AP280-230ライトと警報ホーン。

    TMV G6040 サーモスタットミキシングバルブ

    仕様
    • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
      ManufacturerGuardian Equipment
      Model NumberGBF2172
      Product TypeBarrier-Free Recessed Combination Eyewash/Facewash & Emergency Shower Station
      Installation TypeFully Recessed Wall Mounting
      Cabinet & Flange MaterialPremium 16-Gauge Type 304 Stainless Steel with a 3/8" return flange for a clean architectural flush finish
      Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with integrated 20 GPM internal flow control
      Shower Piping/MountingFurnished with horizontal Type 304 brushed stainless steel supply pipe and wall escutcheon
      Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
      Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
      Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 304 Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
      Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and lowering the cover panel pulls the spray head assembly down 90° from vertical to horizontal deployment, instantly initiating water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
      Drain Pan & Daylight DrainFold-down pan captures runoff during testing or emergency deployment and funnels it out the front-facing 1" IPS daylight drain elbow, eliminating the need to breach wall cavities with deep internal plumbing waste connections.
      Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ polypropylene spray heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls and internal polyurethane filters
      Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass rotating plug-type valve with Teflon® coated O-ring seals
      In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing line debris
      Water Supply Inlet1" NPT Male Inlet
      Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow positioned on the front face of the cabinet
      Wall Framing DepthFits seamlessly into standard shallow 3-5/8” (92 mm) deep wall cavities
      ADA ComplianceFully complies with all ADA barrier-free clearance and accessibility guidelines when properly mounted
      Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
      Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
      Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, testing inspection tag


      recessed safety station, stainless steel eyewash, recessed emergency shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2172, daylight drain eyewash, wall mount safety shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, commercial safety station, laboratory safety center, corridor emergency shower, facility safety fixture, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, wall mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, front drain eyewash, space saving eye wash, swing down emergency eyewash

    技術仕様
    • Unique refguardian-equipment-055
    • コレクションセットPlumbing
    • コレクションRecessed Lab Units & Safety Centers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-02-27
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国