製品の公開
G1996, Safety Station with Eye/Face Wash, All-Stainless Steel Construction
G1996, Safety Station with Eye/Face Wash, All-Stainless Steel Construction
    Guardian Equipment

    G1996, Safety Station with Eye/Face Wash, All-Stainless Steel Construction

    Google翻訳”,

    G1996
    目薬・洗顔器付きセーフティステーション オールステンレス製


    用途:オールステンレス製の目/顔洗浄およびシャワー安全ステーションの組み合わせ。ステンレス鋼構造は、腐食性の高い環境やクリーンルームでの用途に最適です。 2 つの大きな FS-Plus™ スプレータイプの出口ヘッドが、目と顔をすすぐための水を大量に送り出します。

    シャワーヘッド:直径10インチのステンレススチール。

    シャワーバルブ: 1 インチ IPS タイプ 316 ステンレス鋼のステイオープンボールバルブ。バルブにはステンレス鋼のボールとテフロン® シールが付いています。ステンレス鋼の作動アームと 29 インチのステンレス鋼のプルロッドが付属しています。

    スプレー ヘッド アセンブリ: 2 つの FS-Plus™ スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。

    目/洗顔ボウル:直径11-1/8インチのステンレススチール。

    目/洗顔バルブ: 1/2 インチ IPS タイプ 316 ステンレス鋼のステイオープン ボール バルブ。バルブにはステンレス鋼のボールと Teflon® シールが付いています。

    パイプと付属品:スケジュール 40 タイプ 304 つや消しステンレス鋼。垂直配管にはオレンジ色のポリエチレンカバーを採用し、視認性と耐食性に優れています。

    供給: 1-1/4 インチ NPT メス上部または側面入口。

    廃棄物: 1-1/4 インチ NPT メス出口。

    標識: ANSI 準拠の識別標識が装備されています。

    品質保証:バルブとスプレーヘッドのアセンブリは工場で組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

    利用可能なオプション
    BC目・洗顔ボウル用ステンレスカバー。
    AP275-100電灯と警報ホーン。目/洗顔またはシャワーが作動すると、ライトとアラームホーンが補助を呼び出します。
    AP250-015セーフティステーションに取り付けるための控えめなカーテン。
    TMV G6040サーモスタットミキシングバルブは、ANSI Z358.1-2014の要求に応じて温水と冷水を正確に混合し、温水(ぬるま湯)を供給します。

    技術仕様
    • Unique refguardian-equipment-066
    • コレクションセットPlumbing
    • コレクションSafety Stations
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-02-27
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国