製品の公開
G1895, Eyewash, Deck Mounted AutoFlow™ 90 Swivel, All-Stainless Steel, Right Hand Mounting
Guardian Equipment

G1895, Eyewash, Deck Mounted AutoFlow™ 90 Swivel, All-Stainless Steel, Right Hand Mounting

Google翻訳”,

G1895
アイウォッシュ、デッキ取り付け型 AutoFlow™ 90 スイベル、オールステンレススチール、右手取り付け


用途:シンクの隣に取り付けるオールステンレス製の AutoFlow™ 洗眼剤。ユニットは完全にステンレス鋼で作られています。腐食性の高い環境、クリーンルーム、製薬用途での使用に最適です。スプレーヘッドアセンブリをシンク上で水平に振ると、水の流れが活発になります。ユニットは、スプレーヘッドアセンブリが回転して保管位置に戻り、バルブが閉じるまで動作を続けます。

スプレー ヘッド アセンブリ: 2 つの GS-Plus™ スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。

バルブ: O リングシール付き 1/2 インチ IPS ステンレス鋼プラグタイプバルブ。保管位置から動作位置までヘッドアセンブリをスイングすると、オリフィスが開き、水の流れが活性化されます。ユニットは、ヘッドアセンブリが保管位置に戻るまで動作を続けます。

ストレーナー:ユニットには、水ライン内の破片からバルブとスプレーヘッドを保護するためのインラインストレーナーが装備されています。

取り付け:ユニットはシンクの右側 (G1895) または左側 (G1895LH) に取り付けることができます。ユニットをカウンターに固定するための取り付けシャンク、位置決めラグ、ロックナット、ワッシャーが付属しています。

構造:タイプ 316 ステンレス鋼。

供給: 1/2 インチ NPT メス入口。

サイン: ANSI 準拠の識別サイン。

品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

利用可能なオプション
TMV G6020 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1 - 2014 で規定されているように、温水と冷水を正確に混合して温水(ぬるま湯)を供給します。完全な技術情報および製品選択情報については、「テンパリング ユニット」セクションを参照してください。

仕様
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1895
    Product TypeAutoFlow™ 90° Deck-Mounted Horizontal Swivel Emergency Eyewash
    Orientation LayoutRight-Hand Mounting Configuration (Installed on the right side of the sink; rotates counterclockwise over the basin to activate)
    Space-Saving DesignStored parallel to the side of the lab sink basin to keep the workspace clear. Swiveling the spray arm 90° out over the sink instantly triggers water flow.
    Material ConstructionComplete All-Stainless Steel Construction; engineered with polished finishes to withstand heavy washdown environments, cleanroom demands, and aggressive chemical exposure.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
    Spray Head ManifoldConstructed from heavy-gauge Type 304 Stainless Steel
    Activation Valve1/2" IPS Type 316 Stainless Steel plug-type valve with Teflon® coated O-ring seals. Valve body is precision machined from solid bar stock.
    Mechanical OperationHeavy-duty stainless steel stop mechanism limits the rotational travel of the arm to exactly 90°, ensuring perfect center-basin positioning when deployed.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Male Shank Inlet (Includes matching stainless steel locknut and washer)
    Countertop FootprintRequires a single 1" (25 mm) diameter hole drilled through the deck/countertop surface for secure shank mounting.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, OSHA Compliant
    Quality AssuranceRotating assembly and valve seals are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, testing inspection tag


    deck mounted eyewash, horizontal swivel eyewash, autoflow safety fixture, space saving eyewash, guardian equipment g1895, right hand eyewash, all stainless steel eyewash, cleanroom safety equipment, laboratory safety fixture, counter mounted eyewash, gs-plus spray heads, automatic activation valve, type 316 stainless valve, surgical suite eyewash, industrial safety center, architectural safety fixture, concealed emergency eyewash, high design eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, hospital emergency fixture, chemical lab eyewash, university research safety, space saving eye wash, premium stainless eyewash, corrosion resistant eyewash, rotational activation eyewash, desktop storage eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial eyewash, polished stainless steel, healthcare safety station

技術仕様
  • Unique refguardian-equipment-070
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションEye-Face Washes & Eyewashes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-02-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国