製品の公開
G1724, WideArea™ Eye/Face Wash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl
Guardian Equipment

G1724, WideArea™ Eye/Face Wash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl

Google翻訳”,

G1724
WideArea™ アイ/フェイスウォッシュ、壁掛け、ステンレススチールボウル


用途:壁取り付け用の WideArea™ 目薬/洗顔料。 4 つの GS-Plus™ スプレー タイプの出口ヘッドが広範囲に水を噴射し、目と顔を完全に洗い流します。

スプレー ヘッド アセンブリ: 4 つの GS-Plus™ スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。

バルブ: 1/2 インチ IPS クロムメッキ真鍮ステイオープン ボール バルブ。バルブは米国製で、クロムメッキ真鍮ボールとテフロン® シールを使用しています。

ボウル:直径 11-1/2 インチ。ボウルはステンレス鋼です。

取り付け:耐腐食性粉体塗装仕上げの頑丈な鋳造アルミニウム壁ブラケット。

供給: 1/2 インチ NPT メス入口。

廃棄物: 1 1/4 インチ NPT メス出口。

サイン: ANSI 準拠の識別サイン。

品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

利用可能なオプション
Pオレンジ ABS プラスチック ボウル
DC各スプレーヘッド用のステンレス製ダストカバー。
HS目、顔、体を洗うための補助手持ちドレンチホース。
GRNグリーン ABS プラスチックボウル。
YELイエローの ABS プラスチックボウル。
Tクロムメッキ真鍮テールピースとトラップ、1 1/2 インチ IPS 廃棄物接続。
TP 1 1/2 インチ OD クロムメッキ真鍮テールピース。
TMV G6020 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1 - 2014 で規定されている温水と冷水を正確に混合し、温水 (ぬるま湯) を供給します。完全な技術情報および製品選択情報については、「テンパリング ユニット」セクションを参照してください。

仕様
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1724
    Product TypeWall-Mounted WideArea™ Industrial Emergency Eye/Face Wash Station
    Installation TypeWall Mounted with Heavy-Duty Powder-Coated Cast Aluminum Wall Bracket
    Material ConstructionSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings, paired with a corrosion-resistant stainless steel bowl structure.
    Eye/Face Wash Spray AssemblyWideArea™ configuration featuring (4) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes an integrated "flip-top" dust cover, an internal self-regulating flow control, and an internal particulate foam filter to deliver a massive, gentle flood of water for total face and eye rinsing.
    Eyewash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Stainless Steel Bowl with a brushed satin finish
    Activation Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Activated by a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle. Valve remains open and flowing until manually closed.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve and four-head spray assembly are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to boxed shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    wall mounted eyewash, widearea eye face wash, stainless steel bowl, open bowl eyewash, guardian equipment g1724, four head eyewash, cleanroom safety equipment, laboratory safety fixture, industrial eyewash station, stationary safety fixture, gs-plus spray heads, stay open ball valve, plumbing safety station, galvanized pipe eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, chemical lab eyewash, university research safety, flag handle eyewash, premium safety eyewash, corrosion resistant eyewash, manual activation eyewash, rugged industrial eyewash, polished stainless steel, healthcare safety station, facility safety equipment, water saving flow control, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, standard wall eyewash, commercial plumbing fixture, safety drench station, washdown safety equipment, refinery safety eyewash, warehouse safety equipment

技術仕様
  • Unique refguardian-equipment-072
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションEmergency Showers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-02-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ