製品の公開
G1750, Eye/Face Wash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl
Guardian Equipment

G1750, Eye/Face Wash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl

Google翻訳”,

G1750
目薬・洗顔料 壁掛け式 ステンレスボウル


用途:壁掛け用の目薬・洗顔料。 2 つの大きな FS-Plus™ スプレータイプの出口ヘッドが、目と顔をすすぐための水を大量に送り出します。

スプレー ヘッド アセンブリ: 2 つの FS-Plus™ スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。

バルブ: 1/2 インチ IPS クロムメッキ真鍮ステイオープン ボール バルブ。バルブは米国製で、クロムメッキ真鍮ボールとテフロン® シールを使用しています。

ボウル:直径11-1/8インチのステンレススチール。

取り付け:耐腐食性粉体塗装仕上げの頑丈な鋳造アルミニウム壁ブラケット。

供給: 1/2 インチ NPT メス入口。

廃棄物: 1-1/4 インチ NPT メス出口。

サイン: ANSI 準拠の識別サイン。

品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

利用可能なオプション
BCステンレス製ボウルカバー。カバーはユニットを汚染物質から保護します。ユニットが作動するとカバーが自動的に上がります。
DC各スプレーヘッド用のステンレス製ダストカバー。
HS目、顔、体を洗うための補助手持ちドレンチホース。
Tクロムメッキ真鍮テールピースとトラップ、1 1/2 インチ IPS 廃棄物接続。
TP 1 1/2 インチ OD クロムメッキ真鍮テールピース。
TMV G6020 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1 - 2014 で規定されている温水と冷水を正確に混合し、温水 (ぬるま湯) を供給します。完全な技術情報および製品選択情報については、「テンパリング ユニット」セクションを参照してください。

仕様
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1750
    Product TypeWall-Mounted Industrial Emergency Eye/Face Wash Station
    Installation TypeWall Mounted with Heavy-Duty Powder-Coated Cast Aluminum Wall Bracket
    Material ConstructionSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings, paired with a corrosion-resistant stainless steel bowl structure.
    Eyewash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Stainless Steel Bowl with a brushed satin finish
    Eye/Face Wash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) FS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes an integrated "flip-top" dust cover, internal self-regulating flow control, and an internal particulate foam filter to deliver an expanded, gentle flood of water for simultaneous face and eye rinsing.
    Activation Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Activated by a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle. Valve remains open until manually closed.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve and dual head eye/face wash assembly are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    wall mounted eyewash, eye face wash station, stationary eyewash station, guardian equipment g1750, high visibility eyewash, stainless steel eyewash, industrial safety fixture, wall safety fixture, mechanical room eyewash, water treatment safety, fs-plus spray heads, stay open ball valve, warehouse safety equipment, safety drench station, dual head eyewash, flip top dust covers, flexible installation waste, factory tested safety, industrial plumbing fixture, corrosion resistant eyewash, open bowl eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency, facility safety equipment, water saving flow, rugged industrial eyewash, manufacturing safety station, commercial safety plumbing, wall bracket eyewash, push handle eyewash, chemical safety equipment, heavy duty eyewash, plumbing safety station, standard safety station, emergency rinsing center

技術仕様
  • Unique refguardian-equipment-073
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションEmergency Showers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-02-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国