製品の公開
G1750P, Eye/Face Wash, Wall Mounted, Plastic Bowl
Guardian Equipment

G1750P, Eye/Face Wash, Wall Mounted, Plastic Bowl

Google翻訳”,

G1750P
アイ/フェイスウォッシュ、壁掛け、プラスチックボウル


用途:壁掛け用の目薬・洗顔料。 2 つの大きな FS-Plus™ スプレータイプの出口ヘッドが、目と顔をすすぐための水を大量に送り出します。

スプレー ヘッド アセンブリ: 2 つの FS-Plus™ スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。

バルブ: 1/2 インチ IPS クロムメッキ真鍮ステイオープン ボール バルブ。バルブは米国製で、クロムメッキ真鍮ボールとテフロン® シールを使用しています。

ボウル:直径11-3/4インチのオレンジ色のABSプラスチック。

取り付け:耐腐食性粉体塗装仕上げの頑丈な鋳造アルミニウム壁ブラケット。

供給: 1/2 インチ NPT メス入口。

廃棄物: 1-1/4 インチ NPT メス出口。

サイン: ANSI 準拠の識別サイン。

品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

利用可能なオプション
DC各スプレーヘッド用のステンレス製ダストカバー。
GRNグリーン ABS プラスチックボウル。
YELイエローの ABS プラスチックボウル。
HS目、顔、体を洗うための補助手持ちドレンチホース。
Tクロムメッキ真鍮テールピースとトラップ、1 1/2 インチ IPS 廃棄物接続。
TP 1 1/2 インチ OD クロムメッキ真鍮テールピース。
TMV G6020 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1 - 2014 で規定されている温水と冷水を正確に混合し、温水 (ぬるま湯) を供給します。完全な技術情報および製品選択情報については、「テンパリング ユニット」セクションを参照してください。

仕様
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1750P
    Product TypeEye/Face Wash Station
    Installation TypeWall Mounted
    Bowl Material / Color11-3/4" (298 mm) Diameter Orange ABS Plastic
    Spray Head Assembly(2) FS-Plus™ Spray-Type Outlet Heads
    Flow Rate3.2 GPM (12.1 L/min) internal flow control
    Spray Head Features"Flip-top" automatic dust covers, internal filters & flow controls
    Valve Type1/2" IPS Chrome-Plated Brass Stay-Open Ball Valve
    Valve ComponentsUS-made brass ball with PTFE / Teflon® seals
    Activation MechanismPowder-Coated Cast Aluminum Flag Handle
    Mounting BracketHeavy-duty Cast Aluminum with corrosion-resistant powder-coated finish
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet
    Target Mounting HeightSpray heads positioned 33" to 53" above finished floor (per ANSI)
    Shipping Weight7.0 lbs (3.2 kg)
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag
    Quality AssuranceUnit completely factory assembled and water tested prior to shipment


    emergency eyewash, emergency eye wash, emergency facewash, emergency face wash, eye face wash, eye/face wash, wall mounted eyewash, wall mounted eye wash, wall mounted facewash, wall mounted face wash, plastic bowl eyewash, plastic bowl eye wash, plastic bowl facewash, plastic bowl face wash, guardian equipment g1750p, abs plastic eyewash, abs plastic facewash, lab safety equipment, commercial plumbing fixtures, safety eye wash station, safety face wash station, orange bowl eyewash, orange bowl facewash, ansi z358.1 compliant, fs-plus spray heads, stay open ball valve, flag handle eyewash, flag handle facewash, dual spray head eyewash, dual spray head facewash, commercial eye wash, commercial face wash, wall bracket eyewash, wall bracket facewash, factory tested eyewash

技術仕様
  • Unique refguardian-equipment-074
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションEmergency Showers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-02-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国