製品の公開
G1891, Eyewash, Wall Mounted, All-Stainless Steel
Guardian Equipment

G1891, Eyewash, Wall Mounted, All-Stainless Steel

Google翻訳”,

G1891
洗眼器 壁掛け オールステンレス


用途:壁掛け用洗眼剤。完全にステンレス鋼で作られています。腐食性の高い環境やクリーンルーム用途での使用に最適です。 2 つの GS-Plus™ スプレー タイプのスプレー ヘッドが、目をすすぐための水を大量に送り出します。

スプレー ヘッド アセンブリ: 2 つの GS-Plus™ スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。

バルブ: 1/2 インチ IPS ステンレス鋼ステイオープン ボール バルブ。バルブにはステンレス鋼ボールと Teflon® シールが付いています。

ボウル:直径11-1/8インチのステンレススチール。

取り付け:頑丈なステンレススチール製の壁ブラケット。

供給: 1/2 インチ NPT メス入口。

廃棄物: 1-1/4 インチ NPT メス出口。

サイン: ANSI 準拠の識別サイン。

品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

利用可能なオプション
BCステンレス製ボウルカバー。カバーはユニットを汚染物質から保護します。ユニットが作動するとカバーが自動的に上がります。
DC各スプレーヘッド用のステンレス製ダストカバー。
Tクロムメッキ真鍮テールピースとトラップ、1 1/2 インチ IPS 廃棄物接続。
TP 1 1/2 インチ OD クロムメッキ真鍮テールピース。
TMV G6020 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1 - 2014 で規定されている温水と冷水を正確に混合し、温水 (ぬるま湯) を供給します。完全な技術情報および製品選択情報については、「テンパリング ユニット」セクションを参照してください。

技術仕様
  • Unique refguardian-equipment-077
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションEye-Face Washes & Eyewashes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-02-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国