製品の公開
G1898, Eyewash, Wall Mounted AutoFlow™ 90º Swing-Down, All-Stainless Steel
Guardian Equipment

G1898, Eyewash, Wall Mounted AutoFlow™ 90º Swing-Down, All-Stainless Steel

Google翻訳”,

G1898
洗眼器、壁掛け AutoFlow™ 90 度スイングダウン、オールステンレススチール


用途:壁に取り付けるためのオールステンレス製 AutoFlow™ 洗眼剤。ユニットは完全にステンレス鋼で作られています。腐食性の高い環境、クリーンルーム、製薬用途での使用に最適です。スプレーヘッドは保管位置から操作位置まで下降し、水流を活性化します。シンクでの障害物を最小限に抑えるために、さまざまなスプレー ヘッド構成が用意されています。注: ユニットがシンクに設置されていない場合は、床に水が溜まるのを防ぐために、ユニットの下に床排水口を設ける必要があります。

スプレー ヘッド アセンブリ: 2 つの GS-Plus™ スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。

バルブ:テフロン® コーティングされた O リング シールを備えた 1/2 インチ IPS プラグ タイプ バルブ。保管位置から操作位置までヘッド アセンブリを振り下げると、オリフィスが開き、水の流れが活性化します。ユニットは、スプレー ヘッド アセンブリが保管位置に戻るまで動作を続けます。

ストレーナー:ユニットには、水ライン内の破片からバルブとスプレーヘッドを保護するためのインラインストレーナーが装備されています。

取り付け:バルブはタイプ 316 ステンレス鋼ハウジングに取り付けられます。ユニットはシンクの後ろのカウンタートップに取り付けられます。ユニットをカウンターに固定するための金具が付属しています。

構造:タイプ 316 ステンレス鋼。

供給: 3/8 インチ NPT メス入口。

サイン: ANSI 準拠の識別サイン。

品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

利用可能なオプション
TMV G6020 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1-2014 の要求に応じて温水と冷水を正確に混合し、温水 (ぬるま湯) を供給します。

仕様
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1898
    Product TypeAutoFlow™ 90° Swing-Down Wall-Mounted Emergency Eyewash
    Installation TypeWall Mounted (Rear water supply entry point)
    Space-Saving DesignUnit is stored in a space-saving vertical position flat against the wall. Pulling the spray head assembly down 90° into the horizontal position activates the water flow automatically.
    Material ConstructionComplete All-Stainless Steel Construction; engineered with polished finishes to withstand heavy washdown environments, cleanroom demands, and aggressive corrosive exposure.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
    Spray Head ManifoldConstructed from heavy-gauge Type 304 Stainless Steel
    Activation Valve1/2" IPS Type 316 Stainless Steel plug-type valve with Teflon® coated O-ring seals. Valve body is precision machined from solid bar stock.
    Mechanical OperationHeavy-duty stainless steel stop mechanism limits the horizontal travel of the arm to exactly 90°, ensuring perfect positioning when deployed.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Rear Inlet
    Mounting HardwareIncludes a heavy-duty Type 304 stainless steel wall mounting bracket with a multi-bolt configuration for rigid structural anchoring.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, OSHA Compliant
    Quality AssuranceRotating assembly and valve seals are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, testing inspection ta


    swing down eyewash, wall mounted eyewash, autoflow safety fixture, space saving eyewash, guardian equipment g1898, compact emergency eyewash, all stainless steel eyewash, cleanroom safety equipment, laboratory safety fixture, corridor eyewash station, gs-plus spray heads, automatic activation valve, type 316 stainless valve, surgical suite eyewash, industrial safety center, architectural safety fixture, concealed emergency eyewash, high design eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, hospital emergency fixture, chemical lab eyewash, university research safety, space saving eye wash, premium stainless eyewash, corrosion resistant eyewash, push down activation, vertical storage eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial eyewash, polished stainless steel, healthcare safety station

技術仕様
  • Unique refguardian-equipment-079
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションEye-Face Washes & Eyewashes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-02-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国