製品の公開
GBF1735FDP, Swing-Down Eye/Face Wash with Drain Pan, Recess Mounted, Daylight Drain
GBF1735FDP, Swing-Down Eye/Face Wash with Drain Pan, Recess Mounted, Daylight Drain
    Guardian Equipment

    GBF1735FDP, Swing-Down Eye/Face Wash with Drain Pan, Recess Mounted, Daylight Drain

    Google翻訳”,

    GBF1735FDP
    スイングダウン式アイ/フェイスウォッシュ、ドレンパン付き、凹部取り付け、デイライトドレン


    用途:ドレンパン付き壁掛けバリアフリースイングダウン洗眼・洗顔器。ステンレススチールのカバーは魅力的な外観を提供し、使用しないときはユニットを保護します。作動すると、カバーが受け皿として機能し、廃水を集めてユニットに戻して排水します。建物の排水システムに接続するのではなく、ユニットの前面に廃水用の外径 1 1/2 インチの排水接続口があります。前面の排水により、設置コストが低くなり、ユニットの定期テストが容易になります。

    ADA 準拠:推奨取り付け高さに設置した場合、ユニットは障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件に準拠します。

    スプレー ヘッド アセンブリ:供給アームに取り付けられた 2 つの FS-Plus™ スプレー ヘッド。各スプレーヘッドには個別に調整可能な流量制御とフィルターがあり、水から不純物を除去します。

    カバー/ドレンパン: 16 ゲージのステンレス鋼の組み合わせカバーとドレンパン。 「パニックバー」ハンドルを掴んでカバーを開けると、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置に引き下げられ、水流が作動します。ユニットの運転中、排水はドレンパンに集められ、キャビネットに戻されて排水されます。カバーが閉じた位置に戻るまで、ユニットは動作を続けます。

    バルブ: O リングシール付き 1/2 インチ IPS 真鍮プラグタイプバルブ。バルブとスプレーヘッドを破片や異物から保護するためのインラインストレーナが装備されています。

    取り付け:壁に埋め込み取り付け用のフランジ付きリムが付いた 16 ゲージのステンレス鋼キャビネット。ユニットは標準的な深さ 3 5/8 インチの壁に収まります。

    供給: 1/2 インチ NPT メス入口。

    廃棄物:ユニット前面の外径 1 1/2 インチのテールピース、ヒンジ付きステンレススチールのカバー付き。

    サイン: ANSI 準拠の識別サイン。

    品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

    利用可能なオプション
    AP250-064 テスト キットエルボと排水チューブを備えた取り外し可能なフィッティングは、ユニットのテスト用に日光排水管に取り付けられます。
    AP280-235 電灯および警報ホーン点滅ライト/警報ホーンユニットは完成壁に埋め込み式に取り付けられています。シャワーが作動するとライトが点灯し、ホーンが鳴ります。リモート監視用の追加リードが含まれています。
    TMV G6020 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1-2014 の要求に応じて温水と冷水を正確に混合し、ぬるま湯を供給します。

    技術仕様
    • Unique refguardian-equipment-080
    • コレクションセットPlumbing
    • コレクションRecessed Lab Units & Safety Centers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-02-27
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国