G5020
ドレンチホースユニット、デッキマウント
用途:デッキ取付用ドレンホースユニット。ユーザーの目、顔、体のあらゆる部分をすすぐのに最適です。注: ANSI Z358.1 - 2014 では、ドレンチ ホース ユニットは他のタイプの緊急用機器を補完しますが、置き換えるものではありません。
スプレー ヘッド:シングル FS-Plus™ スプレー ヘッド。スプレーヘッドには「フリップトップ」ダストカバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。
バルブ:ステンレス鋼のレバーハンドルによって作動する鍛造真鍮のスクイズバルブ。バルブは交換可能なステンレス鋼シートを採用しており、耐久性に優れています。レバーハンドルを放すとバルブが閉まります。
ホース: 8 フィート強化 PVC ホース。最大使用圧力は 300 PSI。
取り付け: G3600LF サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1 - 2014 で規定されているように、温水と冷水を正確に混合し、温水 (ぬるま湯) を供給します。カウンタートップの取り付けについては、デッキ フランジを参照してください。フランジには、ハンドルを常に前を向くように位置決めするためのハンドルロケーターガイドが付いています。
供給: 3/8 インチ NPT オススイベルタイプ入口。
サイン: ANSI 準拠の識別サイン。
品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。
利用可能なオプション
BPホース入口にインラインデュアルチェック逆流防止装置を装備(G5020BPのみ)。注: 地域の配管規制への準拠については規制当局に確認してください。
FSH 8 フィートの柔軟なステンレス鋼ホースを PVC ホースの代わりに使用します。
HGアンダーカウンターホースガイドブラケットでホースの絡みや絡みを防止します。
LCバルブハンドル用ロッキングクリップ。ロッククリップが解除されるまで、バルブは開いたままになります。
VBバルブとスプレーヘッドの間に取り付けるインラインバキュームブレーカー。
TMV G6020 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1 - 2014 で規定されているように、温水と冷水を正確に混合して温水(ぬるま湯)を供給します。完全な技術情報および製品選択情報については、「テンパリング ユニット」セクションを参照してください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |