製品の公開
GBF2260, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Recess Mounted Shower Head and Thermostatic Mixing Valve
Guardian Equipment

GBF2260, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Recess Mounted Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

Google翻訳”,

GBF2260
バリアフリー埋め込み式安全ステーション(排水パン、埋め込み式シャワーヘッド、サーモスタット式混合弁付き)

用途:埋め込み式バリアフリー洗眼・洗顔・シャワーステーション。埋め込み式シャワーヘッド、排水パン、緊急用サーモスタット混合弁を備えています。ステンレス製のカバーは美しい外観を保ち、未使用時にはユニットを保護します。作動時には、カバーが排水パンとして機能し、排水をユニットに戻します。

ADA 準拠:推奨取り付け高さで設置した場合、ユニットは身体障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件に準拠します。

混合弁: ASSE 1071 緊急用サーモスタット混合弁、50ガロン容量。詳細はG6040をご覧ください。

シャワー ヘッド:直径 11-3/4 インチのステンレス鋼、20 GPM の流量制御および天井にフラッシュ取り付けできるフランジ付き。

シャワー バルブ: 1 インチ IPS 真鍮製ステイオープン ボール バルブ、ステンレス製「パニック バー」アクチュエータ付き。

カバー/排水パン: 16ゲージのステンレススチール製カバーと排水パンの組み合わせ。「パニックバー」ハンドルを握ってカバーを開けると、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置へ引き下げられ、水の流れが開始します。ユニットの作動中は、排水パンに集められた廃水がキャビネット内に戻され、排水されます。カバーを閉位置に戻すまで、ユニットは作動し続けます。

洗眼・洗顔用スプレーヘッドアセンブリ:供給アームに取り付けられた2つのFS-Plus™スプレーヘッド。各スプレーヘッドには、個別に調整可能な流量制御と、水流から不純物を除去するフィルターが装備されています。

洗眼/洗顔バルブ: O リングシール付きの 1/2 インチ IPS 真鍮プラグ型バルブ。バルブをゴミや異物から保護するためのインライン ストレーナーが付属しています。

取り付け:ユニットは、16ゲージのモジュラー式ステンレス製キャビネット2台で構成されています。各キャビネットフランジには、壁への埋め込み設置用に3/8インチの戻り穴が付いています。ユニット全体は、標準的な3-5/8インチの奥行きの壁にぴったり収まります。

配管および継手:露出配管およびエスカッションは艶消しステンレス鋼製です。ミキシングバルブ出口と安全ステーション入口間の内部配管は、プロ用プレス継手(工場提供)付きの銅管です。

供給:サーモスタット混合バルブの 1 インチ NPT メス入口。

排水口: 2インチ NPT メス出口。

記号: ANSI 準拠の識別記号。

注:ANSI Z358.1-2014では、シャワーヘッドは床面から96インチ(約240cm)以内の高さに設置するよう規定されています。そのため、このユニットは天井高が8フィート(約2.4m)を超える場所には設置しないでください。天井高が高い場合は、GBF2250またはGBF2270のユニットをお勧めします。

利用可能なオプション

  • PCC研磨クロムメッキ真鍮シャワー供給ニップル。
  • APBF250-065A-04壁掛け用の目隠しカーテン。
  • AP280-235仕上げ壁の埋め込み取り付け用ストロボライトと警報ホーンユニット。洗眼器、洗顔器、シャワーの作動時にライトが点灯し、ホーンが鳴ります。遠隔監視用の追加リード線も付属しています。
  • AP280-237電気式ストロボライトとアラームホーンユニット。消音スイッチ付きで、仕上げ壁への埋め込み設置が可能です。シャワー作動時にライトが点灯し、ホーンが鳴ります。遠隔監視用の追加配線も付属しています。
仕様
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2260
    Product TypeBarrier-Free Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station with Integrated TMV
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting
    Cabinet ConfigurationDual-cabinet design (Upper housing for mixing valve assembly, lower housing for pull-down safety station)
    Cabinet Material16-Gauge Stainless Steel with a 3/8" return flange for clean flush wall aesthetics
    Thermostatic Mixing ValveBuilt-in G3600LF thermostatic mixing valve factory-installed within the upper enclosure
    Tepid Water Safety FeaturesDials and maintains water temperature between 60°F and 100°F (15°C–38°C); features internal cold-water bypass if hot water supply fails, and automatic hot-water shutoff if cold water supply fails.
    Shower Head11-3/4" (298 mm) Diameter Stainless Steel with 20 GPM Flow Control and Flange for Flush Mounting in Ceiling
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and opening cover pulls the spray head assembly down from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
    Drain Pan FunctionWhile the unit is operational, the open cover functions as a drain pan to collect waste water, returning it directly into the cabinet interior for traditional drainage via building wastewater pipe infrastructure.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals & in-line strainer
    Water Supply InletsDual inlets (Hot and Cold supply lines required for TMV functionality)
    Waste Outlet Connection2" NPT Male Outlet (Direct connection to facility drainage plumbing)
    Wall Framing DepthFits seamlessly into standard 3-5/8” (92 mm) deep wall cavities
    ADA ComplianceFully complies with all ADA barrier-free clearance and accessibility guidelines when properly mounted
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, ASSE 1071 (TMV Component), Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag
    Engineering Ceiling NotePer ANSI Z358.1-2014 constraints, shower heads must be installed no more than 96" above the finished floor. This specific unit should not be installed in ceilings exceeding 8 feet.


    barrier free safety station, recessed safety center, recessed emergency shower, integrated mixing valve, built in tmv, tepid water eyewash, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2260, internal plumbing eyewash, hidden combination shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, dual cabinet eyewash, corridor emergency shower, fs-plus spray heads, stay open ball valve, flush ceiling shower, integrated drain pan, ceiling mounted recessed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, architectural safety fixture, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, internal drain eyewash, space saving eye wash, thermostatic mixing valve, tempered water shower, stainless steel eyewash

技術仕様
  • Unique refGuardian-Equipment-GBF2260
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションRecessed Lab Units & Safety Centers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-04-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルStainless steel 304
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ