製品の公開
GBF2262, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Daylight Drain, Recess Mounted Shower Head and Thermostatic Mixing Valve
Guardian Equipment

GBF2262, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Daylight Drain, Recess Mounted Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

Google翻訳”,

GBF2262
バリアフリー埋め込み式安全ステーション(排水パン、採光排水、埋め込み式シャワーヘッド、サーモスタット式混合弁付き)

用途:天井に露出型シャワーヘッド、排水パン、緊急用サーモスタット混合弁を備えた、バリアフリーの埋込式洗眼・洗顔・シャワー安全ステーション。ステンレス製カバーは美しい外観を保ち、未使用時にはユニットを保護します。カバーを作動させると、排水パンとして機能し、排水をユニットに戻します。建物の排水システムに接続する代わりに、ユニット前面に1インチIPSステンレス製排水口が設けられています。前面排水口は設置コストを抑え、ユニットの定期点検を容易にします。

ADA 準拠:推奨取り付け高さで設置した場合、ユニットは身体障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件に準拠します。

混合弁: ASSE 1071 緊急用サーモスタット混合弁、50ガロン容量。詳細はG6040をご覧ください。

シャワー ヘッド:直径 11-3/4 インチのステンレス鋼、20 GPM の流量制御および天井にフラッシュ取り付けできるフランジ付き。

シャワー バルブ: 1 インチ IPS 真鍮製ステイオープン ボール バルブ、ステンレス製「パニック バー」アクチュエータ付き。

カバー/排水パン: 16ゲージのステンレススチール製カバーと排水パンの組み合わせ。「パニックバー」ハンドルを握ってカバーを開けると、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置へ引き下げられ、水の流れが開始します。ユニットの作動中は、排水パンに集められた廃水が自然光排水路に送られ、ユニット前面から排出されます。カバーが閉じた位置に戻るまで、ユニットは作動し続けます。

洗眼・洗顔用スプレーヘッドアセンブリ:供給アームに取り付けられた2つのFS-Plus™スプレーヘッド。各スプレーヘッドには、個別に調整可能な流量制御と、水流から不純物を除去するフィルターが装備されています。

洗眼/洗顔バルブ: O リングシール付きの 1/2 インチ IPS 真鍮プラグ型バルブ。バルブをゴミや異物から保護するためのインライン ストレーナーが付属しています。

取り付け:ユニットは、16ゲージのモジュラー式ステンレス製キャビネット2台で構成されています。各キャビネットフランジには、壁への埋め込み設置用に3/8インチの戻り穴が付いています。ユニット全体は、標準的な3-5/8インチの奥行きの壁にぴったり収まります。

配管および継手:露出配管およびエスカッションは艶消しステンレス鋼製です。ミキシングバルブ出口と安全ステーション入口間の内部配管は、プロ用プレス継手(工場提供)付きの銅管です。

供給:サーモスタット混合バルブの 1 インチ NPT メス入口。

排水:ユニット前面に 1 インチ IPS ステンレス鋼排水エルボ。

記号: ANSI 準拠の識別記号。

注:ANSI Z358.1-2014では、シャワーヘッドは床面から96インチ(約240cm)以内の高さに設置するよう規定されています。そのため、このユニットは天井高が8フィート(約2.4m)を超える場所には設置しないでください。天井高が高い場合は、GBF2252またはGBF2272のユニットをお勧めします。

利用可能なオプション

  • PCC研磨クロムメッキ真鍮シャワー供給ニップル。
  • APBF250-065A-04壁掛け用の目隠しカーテン。
  • AP280-235仕上げ壁の埋め込み取り付け用ストロボライトと警報ホーンユニット。洗眼器、洗顔器、シャワーの作動時にライトが点灯し、ホーンが鳴ります。遠隔監視用の追加リード線も付属しています。
  • AP280-237電気式ストロボライトとアラームホーンユニット。消音スイッチ付きで、仕上げ壁への埋め込み設置が可能です。シャワー作動時にライトが点灯し、ホーンが鳴ります。遠隔監視用の追加配線も付属しています。
技術仕様
  • Unique refGuardian-Equipment-GBF2262
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションRecessed Lab Units & Safety Centers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-04-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルStainless steel 304
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ