ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
GBF2272
バリアフリー埋め込み式安全ステーション(排水パン、壁面露出型シャワーヘッド、サーモスタット式混合弁付き)
用途:壁面設置型の露出型シャワーヘッド、排水パン、緊急用サーモスタット混合弁を備えた、バリアフリーの洗眼・洗顔・シャワー用安全ステーション。ステンレス製カバーは美しい外観を保ち、未使用時にはユニットを保護します。カバーを作動させると、排水パンとして機能し、排水をユニットに戻します。建物の排水システムに接続する代わりに、ユニット前面に1インチIPSステンレス製排水口が設けられています。前面排水口は設置コストを抑え、ユニットの定期点検を容易にします。
ADA 準拠:推奨取り付け高さで設置した場合、ユニットは身体障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件に準拠します。
混合弁: ASSE 1071 緊急用サーモスタット混合弁、50ガロン容量。詳細はG6040をご覧ください。
シャワーヘッド:直径10インチのステンレススチール製、20GPMの流量制御機能付き。水平供給パイプと壁用エスカッション付き。
シャワー バルブ: 1 インチ IPS 真鍮製ステイオープン ボール バルブ、ステンレス製「パニック バー」アクチュエータ付き。
カバー/排水パン: 16ゲージのステンレススチール製カバーと排水パンの組み合わせ。「パニックバー」ハンドルを握ってカバーを開けると、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置へ引き下げられ、水の流れが開始します。ユニットの作動中は、排水パンに集められた廃水が自然光排水路に送られ、ユニット前面から排出されます。カバーが閉じた位置に戻るまで、ユニットは作動し続けます。
洗眼・洗顔用スプレーヘッドアセンブリ:供給アームに取り付けられた2つのFS-Plus™スプレーヘッド。各スプレーヘッドには、個別に調整可能な流量制御と、水流から不純物を除去するフィルターが装備されています。
洗眼/洗顔バルブ: O リングシール付きの 1/2 インチ IPS 真鍮プラグ型バルブ。バルブをゴミや異物から保護するためのインライン ストレーナーが付属しています。
取り付け:ユニットは、16ゲージのモジュラー式ステンレス製キャビネット2台で構成されています。各キャビネットフランジには、壁への埋め込み設置用に3/8インチの戻り穴が付いています。ユニット全体は、標準的な3-5/8インチの奥行きの壁にぴったり収まります。
配管および継手:露出配管およびエスカッションは艶消しステンレス鋼製です。ミキシングバルブ出口と安全ステーション入口間の内部配管は、プロ用プレス継手(工場提供)付きの銅管です。
供給:サーモスタット混合バルブの 1 インチ NPT メス入口。
排水:ユニット前面に 1 インチ IPS ステンレス鋼排水エルボ。
記号: ANSI 準拠の識別記号。
利用可能なオプション
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。