製品の公開
GBF2273, Barrier-Free Safety Station with Drain Pan, Daylight Drain and Thermostatic Mixing Valve, Surface Mounted
Guardian Equipment

GBF2273, Barrier-Free Safety Station with Drain Pan, Daylight Drain and Thermostatic Mixing Valve, Surface Mounted

Google翻訳”,

GBF2273
バリアフリー安全ステーション(排水パン、デイライト排水、サーモスタット混合弁付き、表面実装)

用途:バリアフリーの洗眼・洗顔・シャワー安全ステーション。表面取り付けタイプ。コンクリートブロック(CMU)やその他の貫通できない壁面に最適です。露出型シャワーヘッドと、排水パン付きのスイングダウン式洗眼・洗顔器を備えています。ステンレス製のカバーは美しい外観を提供し、未使用時にはユニットを保護します。カバーを作動させると、排水パンとして機能し、廃水を収集してユニットに戻します。建物の排水システムに接続する代わりに、ユニット前面に1インチIPSステンレス製排水口が設けられています。前面排水口により、排水システムへの接続が不要になり、ユニットの定期点検が容易になります。

ADA 準拠:推奨取り付け高さで設置した場合、ユニットは身体障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件に準拠します。

混合弁: ASSE 1071 緊急用サーモスタット混合弁、50ガロン容量。詳細はG6040をご覧ください。

シャワー ヘッド:直径 10 インチのステンレス鋼、20 GPM の流量制御。

シャワー バルブ: 1 インチ IPS 真鍮製ステイオープン ボール バルブ、ステンレス製「パニック バー」アクチュエータ付き。

カバー/排水パン: 16ゲージのステンレススチール製カバーと排水パンの組み合わせ。「パニックバー」ハンドルを握ってカバーを開けると、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置へ引き下げられ、水の流れが開始します。ユニットの作動中は、排水パンに集められた廃水が自然光排水路に送られ、ユニット前面から排出されます。カバーが閉じた位置に戻るまで、ユニットは作動し続けます。

洗眼・洗顔用スプレーヘッドアセンブリ:供給アームに取り付けられた2つのFS-Plus™スプレーヘッド。各スプレーヘッドには、個別に調整可能な流量制御と、水流から不純物を除去するフィルターが装備されています。

洗眼/洗顔バルブ: O リングシール付きの 1/2 インチ IPS 真鍮プラグ型バルブ。バルブをゴミや異物から保護するためのインライン ストレーナーが付属しています。

取り付け:ユニットは、16ゲージのモジュラー式ステンレス製キャビネット2台で構成されています。各キャビネットフランジには、壁への埋め込み設置用に3/8インチの戻り穴が付いています。ユニット全体は、標準的な3-5/8インチの奥行きの壁にぴったり収まります。

配管および継手:露出配管およびエスカッションは艶消しステンレス鋼製です。ミキシングバルブ出口と安全ステーション入口間の内部配管は、プロ用プレス継手(工場提供)付きの銅管です。

供給:サーモスタット混合バルブの 1 インチ NPT メス入口。

排水:ユニット前面に 1 インチ IPS ステンレス鋼排水エルボ。

記号: ANSI 準拠の識別記号。

利用可能なオプション

  • PCC研磨クロムメッキ真鍮シャワー供給ニップル。
  • AP250-018SS壁掛けシャワー用の艶消しステンレススチール製サポートブレース。シャワーの上または下に取り付けます。
  • AP250-065壁掛け用目隠しカーテン。
  • AP280-240電灯および警報ホーン。
  • AP280-247消音スイッチオプション付き表面実装型警報器用
技術仕様
  • Unique refGuardian-Equipment-GBF2273
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションRecessed Lab Units & Safety Centers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-04-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルStainless steel 304
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ