製品の公開
GBF2350, Recessed Safety Station with Drain pan, Exposed Shower Head, Fire-Rated Construction
Guardian Equipment

GBF2350, Recessed Safety Station with Drain pan, Exposed Shower Head, Fire-Rated Construction

Google翻訳”,

GBF2350
排水パン付き埋め込み式安全ステーション、露出型シャワーヘッド、耐火構造

用途: 1時間および2時間耐火壁に設置可能な、バリアフリーの洗眼・洗顔・シャワー用安全ステーション。天井に露出型シャワーヘッドと排水パンを備えています。ステンレス製のカバーは美しい外観を保ち、未使用時にはユニットを保護します。カバーを作動させると、排水パンとして機能し、排水をユニットに戻します。

耐火性:ユニットは、1時間および2時間耐火壁の強度を損なうことなく設置できます。キャビネットの周囲には吸熱性セラミックファイバーブランケットが敷かれ、防火コーキングで密閉されています。本製品はUL規格「貫通貫通型防火システム No. WL-7167」に準拠しています。設置の際は防火コーキングをご使用ください。

ADA 準拠:推奨取り付け高さで設置した場合、ユニットは身体障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件に準拠します。

シャワーヘッド:直径10インチのステンレススチール製で、流量制御は20GPM。垂直供給パイプと天井エスカッションが付属しており、天井下の任意の高さにシャワーヘッドを取り付けられます。

シャワー バルブ: 1 インチ IPS 真鍮製ステイオープン ボール バルブ、ステンレス製「パニック バー」アクチュエータ付き。

カバー/排水パン: 16ゲージのステンレススチール製カバーと排水パンの組み合わせ。「パニックバー」ハンドルを握ってカバーを開けると、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置へ引き下げられ、水の流れが開始します。ユニットの作動中は、排水パンに集められた廃水がキャビネット内に戻され、排水されます。カバーを閉位置に戻すまで、ユニットは作動し続けます。

洗眼・洗顔用スプレーヘッドアセンブリ:供給アームに取り付けられた2つのFS-Plus™スプレーヘッド。各スプレーヘッドには、個別に調整可能な流量制御と、水流から不純物を除去するフィルターが装備されています。

洗眼/洗顔バルブ: O リングシール付きの 1/2 インチ IPS 真鍮プラグ型バルブ。バルブをゴミや異物から保護するためのインライン ストレーナーが付属しています。

取り付け:壁に埋め込んで取り付けるための 3/8 インチ リターンを備えたフランジ付きの 16 ゲージ ステンレス スチール キャビネット。

パイプと継手:露出したパイプとエスカッションはブラシ仕上げのステンレス鋼です。

供給: 1インチ NPT オス入口。

排水口: 2インチ NPT オス出口。

記号: ANSI 準拠の識別記号。

品質保証:ユニットは出荷前に完全に組み立てられ、水質検査が行われます。

米国特許5,768,721

利用可能なオプション

  • G6040サーモスタット式混合弁は、温水と冷水を混合してぬるま湯を供給します。流量は毎分50ガロン(189リットル)、圧力降下は30 PSI(2.1 bar)です。緊急用シャワーや複合型安全ステーションへの給水に使用できます。給水量と圧力に応じて、複数のユニットへの給水も可能です。
  • PCC研磨クロムメッキ真鍮シャワー供給ニップル。
  • AP250-065壁掛け用目隠しカーテン。
  • AP280-235仕上げ壁の埋め込み取り付け用ストロボライトと警報ホーンユニット。洗眼器、洗顔器、シャワーの作動時にライトが点灯し、ホーンが鳴ります。遠隔監視用の追加リード線も付属しています。
  • AP280-237電気式ストロボライトとアラームホーンユニット。消音スイッチ付きで、仕上げ壁への埋め込み設置が可能です。シャワー作動時にライトが点灯し、ホーンが鳴ります。遠隔監視用の追加配線も付属しています。
技術仕様
  • Unique refGuardian-Equipment-GBF2350
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションRecessed Lab Units & Safety Centers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルStainless steel 304
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ