製品の公開
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
    Gustavsberg
    アーカイブ

    Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400

    Standard bathtub for built-in installation.
    仕様
    • •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
    技術仕様
    • Unique refGB2083400
    • コレクションセットBuilt in bath
    • コレクションBuilt in bath
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1400
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)560
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs