製品の公開
Stainless Steel Toilet Partitions Ceiling Hung
Hadrian

Stainless Steel Toilet Partitions Ceiling Hung

Google翻訳”,

天井吊りの設置により、ステンレス製のトイレの仕切りに現代的な外観が与えられ、吊り天井またはオープンパン構造を使用できる近代化に推奨されます。このタイプの構成には床ベースがないため、レイアウト条件によっては床から天井までのピラスターが必要になる場合があります。

コンプライアンス:

ADA準拠、クラスA ASTM E84規格および健康製品宣言(HPD)

特徴:

  • 利用可能な仕上げ: #4 ブラッシュ、エンボス、またはハイブリッド (外側はすっきりとした外観の #4 ブラッシュ、内側は耐久性を高めるエンボス加工)
  • 迅速で信頼性の高いリードタイムにより、予定通りのプロジェクト完了が保証されます
  • 環境に配慮したプロジェクトに最適。リサイクル素材 91% (ポストコンシューマー 76%、プレコンシューマー 15%)
  • 業界最高の耐火性
  • 視線の隙間をなくす「視線なしソリューション」やその他のプライバシーオプションも利用可能
  • 強度、吸音性、耐衝撃性を高めるために、全体に垂直ハニカム構造で補強されています。

キーワード: 天井吊りトイレ仕切り、天井取り付けトイレ仕切り、天井吊り、吊り下げトイレ、バスルームの個室仕切り、洗面所の仕切り、バスルームの壁の仕切り、取り付け式トイレ、取り付け式トイレ ステンレス、床から天井までのピラスター、床から天井までのトイレ、ステンレス製トイレ仕切り、ステンレス製バスルーム仕切り、ステンレス製トイレ仕切り、ステンレス製バスルーム個室、オーバーヘッドブレーストイレ仕切り

仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refhadrian_SS_ceiling_mount
  • コレクションセットToilets
  • コレクションToilet Partitions
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-02-17
  • エディション2
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り
  • ETIM コードEG017920
  • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
  • UNSPSC名称Restroom partitions
  • UNSPSC30181508
  • Uniclass2015コードTE_70_10_10_89
  • Uniclass2015詳細Toilet units
  • MasterFormat 2014 コード10 22 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
  • OmniClassNumber23-31 25 11
  • OmniClassタイトルRestroom Partitions
  • UniFormatIIコードC30
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア