製品の公開
Phenolic Floor Mounted Toilet Partitions
Hadrian

Phenolic Floor Mounted Toilet Partitions

Google翻訳”,

床に取り付けるフェノール樹脂製のトイレ仕切りは、すっきりとしたラインとモダンな外観で、明るく広々とした雰囲気を演出します。上部構造がないため、天井の高いエリアに最適で、さまざまな建築様式やインテリア デザインに対応できます。

コンプライアンス:

ADA準拠、クラスAの火炎伝播指数は0~25、クラスAおよびBの煙発生指数は0~450

特徴:

  • ドアとピラスターが重なり合って視線を遮るので、男女共用トイレやユニセックストイレに最適です。
  • クラスAの火炎伝播指数は0~25、クラスAとBの煙発生指数は0~450
  • スタイリッシュなブラシ仕上げのステンレススチールまたはマットブラックのハードウェアから選択可能
  • 傷がつきにくい素材は色あせやひび割れ、剥離がなく、油、化学薬品、細菌にも強い
  • 使用中表示ラッチは、プライバシーを強化するために、ストールが使用されているときに緑から赤に切り替わります。

キーワード: 床置きプライバシースクリーン、床置きプライバシー、ソリッドフェノール床置きスクリーン、プライバシーパーティション、浴室プライバシースクリーン、トイレプライバシースクリーン、着替え用プライバシースクリーン、ステンレススチール連続ブラケット、壁掛けスクリーン、フェノールプライバシースクリーン、床置き小便器スクリーンフェノール、壁掛け小便器スクリーン、

仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refhadrian_phenolic_floor_mounted
  • コレクションセットToilets
  • コレクションToilet Partitions
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り
  • ETIM コードEG017920
  • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
  • MasterFormat 2014 コード10 22 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
  • OmniClassNumber23-31 25 11
  • OmniClassタイトルRestroom Partitions

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア