製品の公開
Solid Plastic Toilet Partitions Headrail Braced
Solid Plastic Toilet Partitions Headrail Braced
Solid Plastic Toilet Partitions Headrail Braced
    Hadrian

    Solid Plastic Toilet Partitions Headrail Braced

    5つ星のうち4.74.7(28 レビュー)
    Google翻訳”,

    ヘッドレールで補強された頑丈なプラスチック製のトイレ仕切りコンパートメントは、ほぼすべての施設に適したオーバーヘッド補強トイレ仕切りスタイルの優れた選択肢であり、学校、施設、商業用トイレ、工業施設などの頻繁に使用されるエリアに特にお勧めです。床に固定されたピラスターとグリップ防止のトップレールは、騒々しい活動を防ぎながら、上から下までしっかりとした安全な設置を保証します。

    コンプライアンス:

    ADA準拠、ASTM E84規格を満たす認定クラスB HDPEソリッドプラスチックカラー、または追加料金でNFPA 286ソリッドプラスチックカラー

    特徴:

    • 追加料金で、ASTM E84 規格に準拠した高性能の認定クラス B HDPE ソリッドプラスチックカラーまたは NFPA 286 ソリッドプラスチックカラーを選択できます。
    • 素材には発泡剤を含まない固体プラスチックコアがあり、気泡の形成を引き起こす可能性があります。
    • メンテナンスが簡単で、過酷な環境にも最適です
    • 丸型ヒンジ、ストップ、キーパー、ラッチ、チャンネル、ブラケットは頑丈なアルミニウムで作られています
    • ステンレススチール製で、盗難防止の6ローブセキュリティヘッドネジで、破壊行為を阻止します。
    • キャップオーバーヘッドレールにより、簡単で堅牢な取り付けが保証されます。便利なスナップフィット設計により、追加の留め具なしで2つのピースを結合できます。

    キーワード: オーバーヘッドブレーストイレパーティション、プラスチック製トイレ、プラスチック製トイレパーティション、HDPE トイレパーティション、ソリッドプラスチック製トイレパーティション、HDPE 壁掛けロッカー、プラスチックラミネートトイレパーティション、バスルームの個室ドアヒンジ修理、トイレコンパートメント、トイレの仕切り、バスルーム用プラスチックパーティション、ポストパネル仕切りトイレパーティション、ソリッドパーティション、ソリッドプラスチック製バスルームパーティション、業務用バスルーム個室ドアヒンジ

    技術仕様
    • Unique refhadrian_SP_headrail_mount
    • コレクションセットToilets
    • コレクションToilet Partitions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-02-17
    • エディション2
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り
    • ETIM コードEG017920
    • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
    • UNSPSC名称Restroom partitions
    • UNSPSC30181508
    • Uniclass2015コードTE_70_10_10_89
    • Uniclass2015詳細Toilet units
    • MasterFormat 2014 コード10 22 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
    • OmniClassNumber23-31 25 11
    • OmniClassタイトルRestroom Partitions
    • UniFormatIIコードC30
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア