製品の公開
CAMPUS Urinal divider CMPX700
CAMPUS Urinal divider CMPX700

    CAMPUS Urinal divider CMPX700

    Google翻訳”,
    壁取り付け用小便器仕切り、ステンレス鋼、WL5 1 mm構造で仕上げられた表面サテン、材料の厚さ2 mm、隠し壁取り付け、付属のネジとダボ。寸法60×740×440mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      440.00 mm
      Overall height      740.00 mm
      Overall width      60.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    技術仕様
    • Unique ref2000056977
    • コレクションセットUrinals / WC
    • コレクションUrinal dividers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)740
    • 幅(mm)60
    • 奥行き(mm)440
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)8.55
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_74
    • Uniclass2015詳細Urinal dividers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ