製品の公開
Stainless Steel Toilet Partitions Floor Mounted
Hadrian

Stainless Steel Toilet Partitions Floor Mounted

5つ星のうち4.54.5(15 レビュー)
Google翻訳”,

床置き型ステンレス スチール パーティションのすっきりとしたラインが広々とした雰囲気を醸し出します。上部構造がないため、天井の高いエリアに最適で、建築や室内装飾を補完する幅広い可能性が広がります。

コンプライアンス:

ADA準拠、クラスA ASTM E84規格および健康製品宣言(HPD)

特徴:

  • 利用可能な仕上げ: #4 ブラッシュ、エンボス、またはハイブリッド (外側はすっきりとした外観の #4 ブラッシュ、内側は耐久性を高めるエンボス加工)
  • 迅速で信頼性の高いリードタイムにより、予定通りのプロジェクト完了が保証されます
  • 環境に配慮したプロジェクトに最適。リサイクル素材 91% (ポストコンシューマー 76%、プレコンシューマー 15%)
  • 業界最高の耐火性
  • 視線の隙間をなくす「視線なしソリューション」やその他のプライバシーオプションも利用可能
  • 強度、吸音性、耐衝撃性を高めるために、全体に垂直ハニカム構造で補強されています。

キーワード: ステンレス製床材、床置きトイレ、床置き小便器、
床置きトイレ、ステンレススチール製の床、ステンレス製の床、床置きトイレ、床から天井までのトイレの仕切り、トイレの仕切りパネル、床置きトイレ、ステンレススチール製の仕切り、ステンレススチール製のトイレの仕切り、ステンレススチール製のトイレの個室

仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refhadrian_SS_floor_mount
  • コレクションセットToilets
  • コレクションToilet Partitions
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-02-17
  • エディション2
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り
  • ETIM コードEG017920
  • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
  • UNSPSC名称Restroom partitions
  • UNSPSC30181508
  • Uniclass2015コードTE_70_10_10_89
  • Uniclass2015詳細Toilet units
  • MasterFormat 2014 コード10 22 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
  • OmniClassNumber23-31 25 11
  • OmniClassタイトルRestroom Partitions
  • UniFormatIIコードC30
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア