製品の公開
Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM

    Google翻訳”,
    Croma 100 シャワーホルダーセット E 3jet 2.5 GPM
    仕様
    • Surfaces: - 04943820 Brushed Nickel - 04943000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • wall supports of plastic • rinseable screen seal
    技術仕様
    • Unique ref04943USA
    • コレクションセットPorter sets
    • コレクションCroma 100
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)7.38
    • 幅(mm)3.88
    • 奥行き(mm)7.38
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)762
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010161
    • ETIM 名Hand shower
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers