製品の公開
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
hansgrohe

hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

Google翻訳”,
hansgrohe壁掛け式設置用シングルレバーベイスンミキサー用ベーシックセット
仕様
  • Surfaces: - 13622181 n.a. Specification: • connection dimension: G ½ • connection from left or right
技術仕様
  • Unique ref13622USA
  • コレクションセットConcealed Basic set washbasin mixer
  • コレクションHansgrohe
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)64
  • 幅(mm)160
  • 奥行き(mm)45
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
  • Uniclass2015詳細Washbasin taps
  • MasterFormat 2014 コード01 52 19
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
  • OmniClassNumber23-27 31 29 11
  • OmniClassタイトルManual Mixing Valves
  • UniFormatIIコードD2020
  • UniFormatIIタイトルDomestic Water Distribution

対応地域

北米