製品の公開
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm

    Google翻訳”,
    パルシファイ E シャワーセット 100 1ジェット シャワーバー付 90cm
    仕様
    • Surfaces: - 24380000 Chrome - 24380670 Matt Black - 24380700 Matt White Specification: • consists of: baton hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 x 25 mm • spray type: PowderRain • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • stand pipe length: 950.0 mm • profile stand pipe: square • drilling distance 915 mm • hand shower holder of plastic/metal • hand shower holder for right- and left-hand installation
    技術仕様
    • Unique ref24380XXX
    • コレクションセットShower sets
    • コレクションPulsify E
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)950
    • 幅(mm)74
    • 奥行き(mm)82
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.54
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010109
    • ETIM 名Sliding rod combination
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures